• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Послуга калібрування
  2. Які види калібрування пропонує компанія ifm?

Які види калібрування пропонує компанія ifm?

Калібрувальна лабораторія ifm пропонує ISO, A2LA та DAkkS калібрування. Щойно придбані датчики можна калібрувати безпосередньо під час замовлення. Просто додайте відповідний код замовлення до кошика — див. датчики тиску, температури, потоку або аналітичні датчики. Компанія ifm, звичайно ж, також пропонує повторне калібрування вже використовуваних датчиків.

ISO калібрування

ISO калібрування можуть проводити лише лабораторії із сертифікованою системою забезпечення якості згідно зі стандартом DIN EN ISO 9001:2015.

Тільки так ми можемо запропонувати вам якісні калібрування.

Вимірювальне обладнання, яке використовується для калібрування, регулярно проходить повторне калібрування та відповідає національному стандарту Федерального фізико-технічного відомства Німеччини (PTB) або іншим національним стандартам.

Що зазначено в наших сертифікатах ISO калібрування?

  • Ідентифікація (об'єкт, виробник, тип і серійний номер, замовник, номер сертифіката калібрування, дата, підпис)
  • Чіткий опис використаного калібрувального стандарту
  • Опис умов навколишнього середовища
  • Опис вимірювального обладнання та процедури калібрування
  • Усі результати вимірювань із зазначенням точок вимірювання, одиниць вимірювання та похибки
  • Примітки щодо результатів калібрування

A2LA калібрування

Як і DAkkS у Німеччині, Американська асоціація з акредитації лабораторій (A2LA) є національним інститутом з акредитації калібрувальних лабораторій у США.

Калібрування, що виконуються лабораторіями, акредитованими A2LA, простежуються до національних або міжнародних стандартів, як-от стандарти NIST (Національний інститут стандартів і технологій), відповідно до вимог ISO/IEC 17025 та конкретних вимог розділу 1.2 A2LA R105. Отже, калібрування, яке проводиться лабораторією, акредитованою A2LA, забезпечує результати вимірювань, визнані на міжнародному рівні.

DAkkS калібрування

DAkkS калібрування гарантує, що результати вимірювань будуть зіставні на міжнародному рівні, а ризики відповідальності за якість продукції знизяться — важлива передумова для збереження вашої конкурентоспроможності на поточних і майбутніх ринках.

DAkkS — це німецький орган з акредитації Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Сертифікати DAkkS калібрування відповідають національним стандартам Федерального фізико-технічного відомства Німеччини (PTB) або іншим національним стандартам. Калібрування проводяться лише акредитованими лабораторіями.

Крім того, методи DAkkS регулярно перевіряються органом з акредитації. Це тестування гарантує відповідність процедури калібрування перевіреному методу, що призводить до міжнародного визнання.

Рекалібрування

З часом майже кожен датчик піддається навантаженню. Без регулярного рекалібрування ці впливи неможливо ні сприйняти, ні компенсувати. Унаслідок цього постійний контроль якості більше не можливий.

Щоб уникнути подібних помилкових вимірювань, датчики необхідно регулярно перевіряти, аби гарантувати дотримання зазначених допусків вимірюваної величини.

Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML) рекомендує визначати інтервал калібрування на основі таких параметрів:

Властивості інструмента Робочі умови (схильність до зносу й дрейфу)
Рекомендації виробника інструмента Досвід роботи з аналогічними приладами (індивідуальне або групове калібрування)
Досвід попередніх калібрувань Вимоги клієнтів, органів влади й стандартів
Ступінь шкоди, що виникла через
відсутність обладнання
Вплив навколишнього середовища (температура, вологість, вібрація)
Строк служби Похибки вимірювання
Зелений = Початковий вибір інтервалів калібрування, Синій = Методи перегляду інтервалів калібрування

Ми рекомендуємо проводити повторне калібрування кожні 12 місяців. У разі виникнення критичних контрольних точок (ККТ) може знадобитися скорочення інтервалу калібрування.

Повторне калібрування можливе лише в тому разі, якщо пристрій повернутий у чистому стані, без будь-яких додатків (стан постачання). Крім того, до пристроїв, які повертаються для повторного калібрування, повинна додаватися заповнена Декларація про деконтамінацію.

Порівняння сертифікатів

Заводський сертифікат ISO калібрування DAkkS/A2LA калібрування
Сертифікат із точністю
Простежуваність до стандартів
Так, відповідно до національних чи міжнародних стандартів
Декларація про відповідність
Залежно від постачальника

Так, задокументовано акредитацією
Опис умов Калібрувальний стандарт, умови навколишнього середовища Детально: стандарт, умови навколишнього середовища, маркування пристрою Як й ISO, додатково задокументовано відповідно до ISO/IEC 17025 або A2LA
Оцінка результатів
Немає повної оцінки

Так — на основі стандартизованих критеріїв

Так – включно з розрахунком похибки відповідно до міжнародних стандартів
Національна дійсність Національно дійсний
(обмежено)
Національно визнаний
(наприклад, для ISO 9001)
Міжнародно визнаний
(наприклад, для FDA, ISO/IEC, міжнародних схвалень)
Варіанти калібрування Відразу після покупки,
автоматично доступно
За бажанням під час покупки або згодом як послуга,
на місці
За бажанням під час покупки або через акредитовані калібрувальні лабораторії,
на місці
Особливості Швидко доступно, але без можливості відстеження Відстежуване калібрування з детальною документацією Найвищий стандарт, міжнародне визнання
Зусилля Низькі Середні Високі
(через сувору документацію та стандарти тестування)
Час доставки Миттєво доступно
(наприклад, завантаження з вебсайту)
До 10 робочих днів До 15 робочих днів
Витрати (приблизні)
(зазвичай входить безплатно до комплекту покупки)

(залежно від пристрою та обсягу стандартів)

(найвищі витрати, але також найвища якість і правова впевненість)

Ті, хто регулярно проходить аудит, отримують особливу вигоду від калібрувань, сертифікованих відповідно до ISO або DAkkS. Заводських сертифікатів часто достатньо для простих застосувань. Роблячи вибір, важливо враховувати сферу застосування та стандартні вимоги.