• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Послуга калібрування
  2. Датчики температури

Калібрування датчиків температури

Калібрування температури ISO, DAkkS та A2LA*

Порівняльне вимірювання проводиться в перемішуваних, температурно-контрольованих рідинних ваннах. Під час калібрування термічний зв'язок еталонного приладу й пристрою, що тестується, здійснюється за допомогою відповідної рідинної ванни. Еталонний прилад вимірює температуру відпуску в рідинній ванні й порівнює її з температурою, виміряною пристроєм, що тестується. Калібрування виконується на основі 3 або 5 точок вимірювання, як варіант, 4 вільно вибраних точок вимірювання, у діапазоні -20...150 °C (A2LA-акредитація: -20...200 °C), які розподілені по всьому діапазону температур. За замовчуванням калібрування виконується із заводськими налаштуваннями з використанням аналогового виходу (струм) або, як варіант, візуально з використанням дисплея приладу або аналогового виходу (напруга).

*A2LA відповідно до R105 розділ 1.2

Калібрування датчиків температури

Калібрування датчиків температури

Калібрування інфрачервоних датчиків температури

Калібрування проводиться за заданих температур випромінювання перед випромінювачем чорного тіла з використанням еталонного пірометра як стандартного приладу на основі міжнародних температурних стандартів ITS-90.

Технологія перевірки калібрування

Компанія ifm пропонує альтернативу традиційним процедурам калібрування: TCC.

Завдяки технології перевірки калібрування TCC постійно перевіряє власну поведінку дрейфу. Датчик порівнює значення температури з одночасно виміряним референтним значенням. Якщо відхилення виходить за межі допустимого діапазону, який можна встановити від 0,5 до 3 K, TCC подає оптичний сигнал і надсилає повідомлення на центральний контролер через IO-Link і діагностичний вихід. Те саме стосується випадків серйозних несправностей.

Для перевірки стану калібрування також документуються історія роботи в годинах, температура й значення дрейфу, граничні значення та статус, що полегшує дотримання вимог багатьох стандартів.

Вимірювальна система

Конструкція приладів лінійки TCC включає два сенсорні елементи, які автоматично виявляють і надсилають попередження в разі будь-якого відхилення сигналу.

Елемент PTC (позитивний температурний коефіцієнт) збільшує свій опір зі зростанням температури. Елемент NTC (негативний температурний коефіцієнт) зменшує свій опір зі зростанням температури. Оскільки PTC та NTC реагують на зміну температури в протилежних напрямках, мікропроцесор здатний вимірювати різницю між двома елементами й попереджувати користувача про можливе зниження точності.

Переконайтеся самі й зекономте час і гроші.

Термогільзи

Термогільзи дають змогу проводити калібрування датчиків температури в процесі експлуатації, монтажна довжина становить 30...330 мм.