• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Технічна підтримка.
  2. Послуга калібрування

Відкрийте для себе послугу калібрування від ifm

Високоточне калібрування з ifm electronic

Точні й надійні вимірювальні прилади є необхідними для безперебійних процесів і виробництва високоякісної продукції. Будучи досвідченим постачальником послуг калібрування, наша калібрувальна лабораторія пропонує індивідуальні рішення для калібрування та повторного калібрування вашого вимірювального обладнання.

Калібрування стає дедалі важливішим. У різних галузях промисловості, як-от харчова, фармацевтична й автомобільна, стандарти й директиви вимагають проведення калібрування або перевірок для забезпечення стабільної якості продукції та запобігання її відкликанню.*

Сертифікат калібрування документує порівняння цільового й фактичного значень еталонного приладу й зразка, що тестується, і є основою для управління якістю, що відповідає вимогам аудиту. Завдяки прозорості щодо відхилення вимірювань коефіцієнти калібрування в пристрої або параметри керування можна коригувати незалежно, зводячи до мінімуму помилки вимірювань.

Залежно від індивідуальних вимог і національних специфікацій калібрування ISO, A2LA та DAkkS доступні як для початкового, так і для повторного калібрування.

*Сертифіковані й перевірені процеси відповідно до стандарту DIN EN ISO 9001 гарантують стабільно високу якість калібрування та повторного калібрування. Це означає, що вони відповідають вимогам відповідних стандартів, як-от IFS Food, GMP, HACCP, DIN EN ISO 9001 та DIN EN ISO 50001.

Метод калібрування датчиків тиску ➜

Порівняльні вимірювання для калібрування датчиків тиску проводяться за допомогою електронних регуляторів тиску й високоточних вантажопоршневих манометрів із використанням зразків відомої маси.

Метод калібрування датчиків температури ➜

Порівняльне вимірювання тут проводиться в перемішуваних, температурно-контрольованих рідинних ваннах із використанням високоточних еталонних датчиків температури.

Метод калібрування датчиків потоку ➜

Залежно від середовища порівняльні вимірювання проводяться з використанням високоточних еталонних витратомірів і критичних сопл.

Метод калібрування датчиків вібрації ➜

Порівняльне вимірювання датчиків вібрації здійснюється шляхом порівняння виміряного значення каліброваного перетворювача зі значенням еталонного акселерометра.

Метод калібрування аналітичних датчиків ➜

Порівняльне вимірювання проводиться з використанням вторинного калібрувального розчину.

Скористайтеся перевагами акредитованих калібрувань

Виконання акредитованих калібрувань (DAkkS) ➜

Калібрування виконується акредитованою лабораторією ifm методом порівняльного вимірювання відповідно до директиви DKD-R 5-1 (11/2023) «Калібрування термометрів опору» або директиви DKD-R 6-1 (03/2014) «Калібрування манометрів» або директиви KV-F001:2020-09 «Метод внутрішнього калібрування датчиків потоку».

Вимірювальні системи для видачі DAkkS/заводських сертифікатів ➜

Вони відповідають національним стандартам Федерального фізико-технічного відомства Німеччини (PTB) або іншим національним стандартам. На відміну від сертифікатів калібрування DAkkS заводські сертифікати не приймаються як підтвердження простежуваності.

 

Спеціальні примітки

  • Крім аналогових технологічних значень, ifm також пропонує можливість вказати в сертифікаті калібрування технологічні значення IO-Link.
  • Усі сертифікати двомовні й видаються німецькою та англійською мовами
  • Відповідні сертифікати потрібно вимагати під час замовлення відповідного товару

Витяг із наших калібруваних вимірюваних змінних

Calibration of process sensors

Калібрування датчиків процесу

Датчики потоку

ISO калібрування (повітря) 6 точок вимірювання
ISO калібрування (вода) 4 точок вимірювання
DAkkS калібрування (повітря) 6 точок вимірювання
Заводський сертифікат Багатоточкове

Датчики тиску

ISO калібрування 6 точок вимірювання
DAkkS калібрування 11 точок вимірювання
Заводський сертифікат Багатоточкове

Датчики температури

ISO калібрування 3/5/n точок вимірювання
DAkkS калібрування 3/5/n точок вимірювання
Заводський сертифікат Багатоточкове

Інфрачервоні датчики температури

Рекалібрування 3 точок вимірювання
Заводський сертифікат Багатоточкове

Аналітичні датчики

ISO калібрування 3 точок вимірювання
Заводський сертифікат Багатоточкове

Оптичний пристрій контролю часток мастила

Повторне калібрування пристрою контролю часток мастила 4 точок вимірювання
Заводський сертифікат Багатоточкове

Датчики вібрації

ISO калібрування 12 точок вимірювання
Заводський сертифікат Багатоточкове