• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Платформа moneo IIoT
  2. Продукти
  3. З'єднувачі moneo IIoT
  4. SFI (інтеграція SAP)

Shop Floor Integration (SFI)

Від датчика до ERP-системи

Індустрія 4.0 поєднується із SAP

Зробіть революцію в управлінні своїм підприємством за допомогою нашого рішення та попрощайтеся з ручною працею.

Завдяки moneo ваші дані зберігаються надійно та є легкодоступними, що дає вам змогу приймати обґрунтовані рішення. Наша інтеграція із SAP забезпечує регулярний моніторинг, що відповідає вашим конкретним вимогам, та створює комплексну документацію вимірювань для точного планування технічного обслуговування. Більше не потрібно гадати!

Організуйте ефективну інтеграцію своєї команди за допомогою важливих документів SAP. Насолоджуйтеся надійним розподілом основних даних для ефективних й оптимізованих процесів.

Забезпечте легку інтеграцію нових датчиків і джерел даних за допомогою інтуїтивно зрозумілого середовища SFI. Надайте користувачам SAP можливість запускати точні бізнес-процеси без потреби в залученні дорогих ІТ-послуг або консультантів. Оптимізуйте свої процеси й підвищте ефективність за допомогою SFI.

Випадки використання моніторингу SFI у реальному часі

Покращена доступність обладнання

Моніторинг стану пристроїв і машин у режимі реального часу

Скоротіть кількість збоїв та незапланованих зупинок виробництва, зменште час налаштування та регулювання за допомогою автоматично створюваних запитів на технічне обслуговування та повідомлень у SAP, забезпечте прозорість і надійність, уникайте ручних завдань і зосередьтеся на оптимізації плану технічного обслуговування.

Підтримка якості процесу

Контроль заповнення та стану допоміжних й експлуатаційних матеріалів у режимі реального часу

Автоматичне створення різних типів документів за матеріалами (випуск зі складу, резервування матеріалів тощо) у SAP знижує відсоток браку на виробництві й кількість помилок у процесі, а також усуває вузькі місця в матеріальному потоці.

Оптимізація енергоспоживання

Запис і моніторинг лічильників використання в режимі реального часу

Автоматична реєстрація та запис споживання енергії, годин роботи або переміщень перфораторів для профілактичного обслуговування в SAP. У разі досягнення максимальних значень лічильника SAP вживає заходів, автоматично запускаючи вимірювальні документи й сповіщаючи відповідальний персонал.

Як працює Shop Floor Integration від ifm

Відчуйте потужність Shop Floor Integration (SFI) — це не просто технічний інтерфейс, це комплексний логічний шаблон, наповнений функціями для ключових процесів.

SFI повністю інтегровано в SAP й він отримує інформацію з moneo, опрацьовану в режимі реального часу: автоматичні сповіщення про технічне обслуговування та формування важливих замовлень або документів у системі SAP.

Дотримуйтеся графіку своєчасного технічного обслуговування та здійснюйте постачання точно в строк, забезпечуючи безперебійний виробничий процес. Покращте свою діяльність уже сьогодні завдяки Shop Floor Integration.

Переваги Shop Floor Integration від ifm

Надійність

Легко інтегрується в сертифіковані рішення SAP, забезпечуючи безперебійну сумісність та підвищуючи ефективність роботи.

Зручність

Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс. Рішення легко інтегрується в поточне операційне середовище, усуваючи необхідність додаткового обладнання або програмного забезпечення.

Швидкість

Виконання проєктів за кілька днів, а не тижнів чи місяців. Незначні інвестиції, відсутність потреби в навчанні кінцевих користувачів, мінімальні ІТ-ресурси. Значно прискорює реалізацію проєктів, дозволяючи компаніям швидше отримати зиск.

Ефективність

Середній строк окупності інвестицій становить від шести до вісімнадцяти місяців — економія часу на персоналі з технічного обслуговування, економія коштів за рахунок запобігання збоям та скорочення зусиль під час підключення нових машин та датчиків