- Платформа moneo IIoT
- Покращення виробничих процесів
Запобігання незапланованим простоям
Незаплановані зупинки, як-от раптові простої, та такі заплановані перерви, як час для налаштування обладнання або внесення змін у процес, можуть істотно вплинути на продуктивність. Завдяки поєднанню датчиків, мережевих технологій та технології обслуговування в реальному часі moneo ви можете підвищити доступність свого обладнання.
Водночас ви забезпечуєте безперебійний виробничий процес і мінімізуєте матеріальні втрати. Це забезпечує постійну ефективність і надійність вашого виробництва.
Доступність обладнання на практиці — приклади використання, що надихають
Підвищення доступності обладнання
Передбачуваність
Ваші операційні ресурси є доступними, як і планувалося.
Стабільність процесу
Тривалість вашого циклу ніколи не постраждає через поломку обладнання.
Самоконтроль
Ваші виробничі системи автоматично виявляють дефекти якості й повідомляють про них.
Підтримуйте системи поза червоною зоною
Незалежно від того, чи ви модернізуєте наявні системи чи створюєте нове виробництво — компанія ifm супроводжуватиме вас на шляху до цифрового майбутнього. Виведіть своє виробництво на новий рівень за допомогою moneo й наших готових до роботи рішень, що складаються з ідеально узгодженого програмного й апаратного забезпечення.
Контролюйте стан машини за всіма параметрами
Завдяки рішенням ifm, як-от датчик контролю стану VVB3 та moneo, ви можете постійно стежити за станом своїх машин. Датчик VVB3 безперервно виявляє вібрацію за трьома осями й вимірює температуру поверхні компонентів, що не обертаються. Датчик використовує ці дані для визначення критично важливих параметрів машини, які можна відстежувати в moneo і, наприклад, відображати як сигнали тривоги безпосередньо в процесі виробництва за допомогою сигнальних ламп.
Відцентровий насос
Перетворіть свої дані в інформацію
З нашою платформою moneo IIoT ви можете легко налаштувати свої датчики й головні вузли, а також безперешкодно збирати дані з машин і датчиків. Ці дані можна візуалізувати, аналізувати й відстежувати на інформаційних панелях. moneo інформує вас у разі відхилень процесу й своєчасно сповіщає вас. Це дає вам змогу підвищити доступність обладнання, гарантувати якість процесів й оптимізувати енергоспоживання.
Передбачення поширених помилок
Панель технічного обслуговування в режимі реального часу (RTM) у moneo
RTM захищає від несправностей, спричинених пошкодженням підшипників.
Формуйте знання на базі інформації та робіть прогнози
Використовуйте ваші дані цілеспрямовано для кращого планування технічного обслуговування, своєчасної заміни деталей обладнання, а також виявлення та запобігання несправностям і відмовам на ранній стадії.
Оскільки умови навколишнього середовища й використання машин можуть відрізнятися, моніторинг має ґрунтуватися на історичних даних відповідної системи — «відбитках пальців» кожної машини. Наш промисловий ШІ-помічник moneo робить це можливим.
«Відбитки пальців» кожної машини
Кожна промислова установка має унікальний підпис — свій «відбиток пальця»:
- Тому загальні правила моніторингу часто не застосовуються
- Правила моніторингу повинні бути налаштовуваними, простими, точними й гнучкими
Оскільки умови навколишнього середовища й використання обладнання можуть відрізнятися, моніторинг має ґрунтуватися на історичних даних відповідної системи.
Історії успіху
Дізнайтеся, як компанія ifm допомогла клієнтам покращити доступність обладнання.