- Платформа moneo IIoT
- Продукти
- З'єднувачі moneo IIoT
З'єднувачі moneo IIoT
Від датчика до хмари — усе з одного джерела
За допомогою moneo ми створюємо ефективне з'єднання датчика з хмарою.
Високі можливості підключення moneo відкривають безліч можливостей застосування
Принцип «підключай і працюй»
Пряме опрацювання даних через датчики IO-Link і діагностичну електроніку ifm для вібрації за принципом «підключай і працюй»
ifm Agent (QLA010)
Підключення елементів керування, баз даних або технічних інтерфейсів із використанням різних інтерфейсів через ifm Agent (QLA010)
Сторонні системи
Передача аналітичних даних у сторонні системи
REST API
Безпечний і гнучкий доступ до даних moneo й проста інтеграція зовнішніх систем із використанням стандартизованих REST API — документація API
Передача детальних аналітичних даних у сторонні системи
- Потокова передача даних у хмару й сторонні системи: moneo може надсилати дані процесу й розрахункові значення до сторонніх систем (MES, SCADA) за допомогою власних хмарних з’єднувачів (Azure та AWS) або універсальних інтерфейсів через MQTT або OPC UA.
- Надсилання талонів: талони, створені в moneo, можна надсилати в налаштовані цільові системи.
- Готове до використання підключення до SAP за допомогою Shop Floor Integration (SFI): підключення до SAP ERP — ifm) для автоматичного сповіщення про технічне обслуговування та створення важливих замовлень або документів у системі SAP.
З moneo ви зберігаєте повну гнучкість і можете приймати рішення самостійно
- Які дані ви збираєте та як ви хочете їх використовувати
- Які стратегії чи рішення ви хочете реалізувати чи ухвалити на основі отриманої інформації
Інші переваги moneo
Масштабованість
Дана платформа може бути адаптована до ваших індивідуальних потреб.
Безпека
Ваші дані захищені найновішими стандартами безпеки.
Відкритість
Платформа відкрита для інтеграції сторонніх рішень.