• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Платформа moneo IIoT
  2. Продукти
  3. З'єднувачі moneo IIoT
  4. ifm Agent

ifm Agent — машина й програмне забезпечення бездоганно пов'язані

Збільште свою ефективність за допомогою ifm Agent — ​​потужного інтерфейсного програмного забезпечення, яке забезпечує безперебійний і надійний зв'язок між машинами й цифровими середовищами. Незалежно від того, чи ви передаєте дані з виробничих систем у програмні рішення чи надсилаєте інформацію назад до систем управління обладнанням: Завдяки широкому спектру інтерфейсів ifm Agent забезпечує необхідну вашим процесам гнучкість і надійність.

ifm Agent — ідеальне рішення для компаній, яким потрібне зручне й універсальне програмне забезпечення. Розроблений для спрощення роботи внутрішніх системних інтеграторів, він забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, допомагаючи з налаштуванням.

Ваші переваги

Гнучкість у застосуванні

Застосовується повсюдно — незалежно від сектора чи галузі.

Легкість у використанні

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з покроковими інструкціями й докладним розділом довідки.

Перспективність

Постійні оновлення та інтеграція нових інтерфейсів.

Проста інтеграція в структуру moneo

Повністю інтегрований у структуру moneo й управління ліцензіями.

Для кожного етапу проєкту

Підходить як модернізації (на наявних об'єктах), так і для нових систем (на нових об'єктах).

Доступні інтерфейси

Комунікаційні інтерфейси: головні вузли ifm IO-Link; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Функціональні інтерфейси: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

Це лише початок — надалі з'являться також інші інтерфейси.

Приклади застосування ifm Agent

  • Modbus TCP: Автоматичне зчитування даних про споживання з вбудованих лічильників електроенергії.
  • OPC UA: Пряме підключення ПЛК до центральних програмних систем.
  • MQTT: Безпечна передача виробничих даних на зовнішні хмарні платформи.

ifm Agent спрощує зв'язок між вашими машинами й програмними середовищами, як ніколи раніше. Чи то невеликий проєкт із модернізації чи повноцінний інтелектуальний завод — це програмне забезпечення розвивається разом із вашими вимогами й підтримує вашу інфраструктуру, готову до майбутнього.

Відчуйте, наскільки простою може бути промислова комунікація!