• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Платформа moneo IIoT
  2. Продукти
  3. Пристрої moneo IIoT

moneo (v)Appliance

Гнучкі рішення для вашої установки moneo

Компанія ifm пропонує широкий спектр можливостей для використання moneo у вашому виробництві. Залежно від ваших вимог ви можете керувати системою за допомогою попередньо встановленого промислового ПК (фізичний пристрій) або через віртуальний пристрій (v)Appliance.

Виберіть правильну операційну систему

Вирішіть, чи буде ваша установка moneo працювати на нашому фізичному чи віртуальному пристрої.

Пристрій

Пристрій є попередньо встановленим промисловим ПК (IPC), який дає змогу безперешкодно використовувати ваш пакет moneo IIoT Core й інші сумісні модулі moneo.

Для використання пристрою moneo у виробничих середовищах, виробничих мережах або датацентрах не потрібні спеціальні ІТ-навички. Апаратне забезпечення забезпечує достатню обчислювальну потужність та обсяг пам'яті.

Система керування пристроями (AMS) полегшує виконання завдань з «ІТ-гігієни», зокрема встановлення оновлень для всіх модулів moneo, резервне копіювання та відновлення даних, а також отримання інформації про стан із moneo Appliance та служб.

vAppliance

Незабаром ваша установка moneo буде доступна й готова до використання у вашій мережі за допомогою moneo vAppliance. Використовуйте наявну ІТ-інфраструктуру сповна, оптимізуючи віртуальні технології, обчислювальну потужність, мережеве підключення та ємність ваших наявних серверів і систем зберігання даних.

З точки зору безпеки й стабільності роботи vAppliance оптимально відповідає вимогам модулів moneo. Інтегрована система керування пристроями (AMS) — це простий спосіб забезпечити необхідні заходи для ІТ операцій. Наприклад, AMS включає в себе функції віддаленої підтримки, встановлення оновлень безпеки й функцій, а також прості опції резервного копіювання даних.