• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Платформа moneo IIoT
  2. Кібербезпека

Кібербезпека

Кібербезпека має вирішальне значення для безпечної цифровізації галузей. Група компаній ifm пропонує індивідуальні продукти для індивідуальних стратегій цифровізації — від датчиків до хмарних послуг. Завжди з думкою про безпеку ваших конфіденційних даних!

Для застосувань на базі хмарних послуг компанія ifm покладається на надійного постачальника хмарних послуг. Рішення, пов'язані з безпекою, послідовно реалізовуються, контролюються та вдосконалюються. Наша концепція безпеки ґрунтується на усталених стандартах, що забезпечує високий рівень безпеки.

Спільна відповідальність — moneo Cloud*

В ifm ми застосовуємо найвищі стандарти безпеки. Ми спрощуємо ваш шлях цифровізації завдяки нашій моделі спільної відповідальності. Спільно з нашим партнером ми підтримуємо безпеку й роботу нашого програмного забезпечення, щоб ви могли використовувати його безпечно й ефективно.

*Хмарна підписка може бути поки недоступною у вашому регіоні.

Модель спільної відповідальності

Відмінності між moneo Cloud* і moneo для локального використання

Використання moneo онлайн

Локальний запуск moneo
Керування пристроєм
Налаштування параметрів датчиків
Конектори IO-Link, VSE, MQTT, OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, ifm Agent
Витяг даних MQTT OPC UA, MQTT, SAP
Візуалізація та аналіз
Сигнали тривоги й талони
Промисловий Ші-помічник та рішення Track and Trace
Віддалений доступ через remoteConnect
Нові функції та оновлення автоматично вручну
Проста масштабованість у кількох місцях
ІТ-операції Програмне забезпечення ifm як послуга
(інфраструктура Microsoft Azure™)
Клієнтська ІТ-інфраструктура

*Хмарна підписка може бути поки недоступною у вашому регіоні.

Концепція безпеки ifm для ваших даних

Натисніть на цифри, щоб дізнатися більше


Ваші дані — ваша власність

Хто володіє даними?

  • Клієнт залишається власником даних відповідно до Загальних положень й умов
  • За потреби компанія ifm отримує доступ до даних клієнта лише з метою опрацювання
  • Компанія ifm дотримується інструкцій клієнта щодо опрацювання даних
  • Компанія ifm може надати підтримку клієнту в керуванні даними
  • Клієнт несе відповідальність за свої дані в moneo Cloud

Де розміщені дані?

  • Дані в moneo Cloud зберігаються в датацентрах, наданих компанією Microsoft.
  • Microsoft Azure є глобальним постачальником хмарної інфраструктури
  • Компанія ifm використовує датацентри в:
    • Європа (Західна Європа, Франкфурт)
    • США (Схід США, Вірджинія)
    • Австралія (Східна Австралія, Новий Південний Уельс)
  • Датацентри забезпечують зберігання та доступність даних
  • Клієнт вибирає місце зберігання даних
  • Місцеві нормативні вимоги й вимоги до захисту даних залежать від вибраного розташування

Компанія ifm створює безпечний зв'язок між реальним і цифровим світами

Наші периферійні пристрої забезпечують швидкий час відгуку й потребують підвищених заходів безпеки. Компанія ifm прагне до балансу між гнучкістю та безпекою та реалізує такі заходи безпеки:

  • Відкриті лише основні IP-порти
  • Посилене операційне середовище зі спеціальною системою керування
  • Зв'язок, захищений TLS
  • Окремі інтерфейси для підключення ІТ та ОТ
  • Стандартні функції безпеки, зокрема керування правами користувачів, резервне копіювання та відновлення

Сертифікати й звіти

Завдяки нашому сертифікованому досвіду ми пропонуємо вам не лише першокласну продукцію, а й довіру, на яку ви заслуговуєте. Дізнайтеся більше про наші сертифікації, зусилля щодо забезпечення сталого розвитку й соціальної відповідальності.

➜ Звіти, сертифікати й портали