- Платформа moneo IIoT
- moneo локально
Початок роботи: локально
Легкий початок роботи: наш стартовий комплект
З moneo IIoT Core Starter Kit On-Premises ви найкраще підготовлені, щоб розпочати використовувати moneo швидко й легко. Цей комплект містить не лише необхідне обладнання, але й відповідні ліцензії на програмне забезпечення, тому ви ідеально підготовлені до простого налаштування параметрів датчиків, запису й візуалізації даних, здійснення моніторингу стану й отримання сигналів тривоги.
Стартовий комплект moneo IIoT Core Starter Kit On-Premises складається з комплекту обладнання QZ9100 та ліцензійного пакету QM9111.
➜ Перейти до стартового комплекту
За бажанням ви також можете самостійно налаштувати ідеальне рішення.
Скористайтеся нашими покроковими інструкціями й оберіть самостійно, які ліцензії на програмне забезпечення ви хочете використовувати й чи хочете ви запускати їх на обладнанні Appliance або на нашому віртуальному рішенні vAppliance.
Розпочніть зараз
moneo локально
| Рекомендоване обладнання* |
|||||
| IIoT Core | IIoT Insights | Програмне забезпечення | |||
| moneo IIoT Core | moneo IIoT Core + Insights | ||||
| 248 501,66 ₴ (одноразово) вкл. 150 Credits |
248 501,66 ₴ + 111 909,26 ₴ (одноразово) вкл. 150 Credits |
||||
| Приладова панель | Приладова панель | ||||
| Аналіз | Аналіз | ||||
| Розрахункові значення | Розрахункові значення | ||||
| Завдання та талони | Завдання та талони | ||||
| Налаштування пристроїв | Налаштування пристроїв | ||||
| Керування пристроєм | Керування пристроєм | ||||
| edgeConnect OT/IT | edgeConnect OT/IT | ||||
IIoT Insights |
|||||
| Промисловий ШІ-помічник | |||||
| moneo Track & Trace | |||||
*Додаткові витрати на обладнання не включені у вищезгадані ціни.
1. Крок
Виберіть правильну операційну систему
Вирішіть, чи буде ваша установка moneo працювати на нашому фізичному чи віртуальному пристрої.
Appliance (QHA210 / QHA300)
- Попередньо встановлений промисловий ПК для moneo IIoT Core Bundle та модулів
- Простий у використанні без знань у галузі ІТ на виробництві й у датацентрах
- Потужне обладнання з достатньою обчислювальною потужністю та пам'яттю
- Система керування пристроями (AMS) для керування оновленнями, резервного копіювання та запитів стану системи
vAppliance (QVA200)
- Швидка оперативна доступність установки moneo
- Використання наявної ІТ-інфраструктури: продуктивність сервера, мережа й пам'ять
- Оптимізовано для безпеки й стабільності модулів moneo
- Система керування пристроями (AMS) для віддаленої підтримки, оновлень та резервного копіювання
3. Крок
moneo IIoT Insights: програмне доповнення для ще більших переваг
- Розумні додаткові функції
- Перетворіть дані датчиків на корисну інформацію
- Отримуйте корисну інформацію з даних IIoT
- Автоматизація дій підключених систем
- Підвищення ефективності виробництва й забезпечення конкурентних переваг