• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Платформа moneo IIoT
  2. Покращення виробничих процесів
  3. Оптимізація енергоспоживання

Оптимізація енергоспоживання

Компанія ifm розробляє індивідуальні рішення щодо моніторингу енергоспоживання, що відповідають вашим вимогам. Це не тільки допоможе вам просунутися вперед у цифровізації вашої компанії, а й відкриє нові можливості для економії енергії та значного скорочення витрат.

Вимірювання споживання енергії та втрат на рівні машини

Зниження річних витрат на електроенергію

Підвищте енергоефективність і зекономте до 50% на рік — третину цієї суми без великих інвестицій.

Відстеження загальних витрат

Отримайте повну прозорість витрат за кожний продукт і відразу ж вивчіть потенціал для цільової оптимізації процесу.

Відстеження споживання енергії протягом часу

Візуалізуйте втрати енергії, наприклад, витік стисненого повітря, й оптимізуйте споживання, відстежуючи на рівні машини чи зони.


Потенційні сфери для економії енергії

Потенціал економії енергії є в ​​кожній компанії — від простих заходів, як-от енергозберігальні лампочки, до великих інвестицій, як-от модернізація наявного обладнання. Ці сфери мають особливо високий потенціал економії енергії в промисловості:

Контроль витоків від компресора до машини

Стиснене повітря використовується практично у всіх галузях промисловості. Від кузні до чистої кімнати - витоки можуть статися в будь-якій мережі стисненого повітря.

Простий моніторинг з ifm: Чи то вимірювання витрати, вимірювання тиску, моніторинг температури чи загальної кількості. Ви можете контролювати всі відповідні дані процесу за допомогою лише одного кабелю та одного датчика. Скористайтеся численними перевагами датчиків SD з IO-Link.

Перетворіть свої дані в інформацію

З нашою платформою moneo IIoT ви можете легко налаштувати свої датчики й головні вузли, а також безперешкодно збирати дані з машин і датчиків. Ці дані можна візуалізувати, аналізувати й відстежувати на інформаційних панелях. moneo інформує вас у разі відхилень процесу й своєчасно сповіщає вас.

Підвищте доступність вашого обладнання, забезпечте якість процесу й оптимізуйте споживання енергії. 

Формуйте знання на базі інформації та робіть прогнози

Надійний моніторинг змінних параметрів процесу, як-от температура, витрата й вібрація, є одним із найскладніших завдань.

Завдяки інтелектуальному розрахунку динамічних очікуваних діапазонів й автоматичному коригуванню граничних значень аномалії в критичних системах та процесах можуть бути виявлені на ранній стадії, а надійність виробництва може бути значно підвищена. Це стало можливим завдяки промисловому ШІ-помічнику moneo від ifm.

«Відбитки пальців» кожної машини

Кожна промислова установка має унікальний підпис — свій «відбиток пальця»:

  • Тому загальні правила моніторингу часто не застосовуються
  • Правила моніторингу повинні бути налаштовуваними, простими, точними й гнучкими

Оскільки умови навколишнього середовища й використання обладнання можуть відрізнятися, моніторинг має ґрунтуватися на історичних даних відповідної системи.

Дізнатися більше про промисловий ШІ-помічник moneo ➜


Історії успіху

Дізнайтеся, як компанія ifm допомагає клієнтам оптимізувати споживання енергії.