- Новини продукції
- IO-Link
- Налаштовуйте та контролюйте пристрої IO-Link через адаптер Bluetooth
Налаштовуйте та контролюйте пристрої IO-Link через адаптер Bluetooth
Перевірте та налаштуйте датчики IO-Link на смартфоні
За допомогою адаптера Bluetooth для головних пристроїв IO-Link ifm пропонує зручний спосіб зчитування даних пристроїв, підключених до головного пристрою, і самого головного пристрою, а також налаштування параметрів. Потік процесу можна підтримувати, реагуючи на ситуацію, не виходячи з заводу та відвідуючи ІТ-відділ. Захист паролем запобігає небажаному втручанню в існуючі параметри.
Безкоштовна програма забезпечує графічне представлення
Основною особливістю інтуїтивно зрозумілої програми, яка безкоштовно доступна для смартфонів Apple і Android, є те, що вона має графічне представлення, яке робить налаштування параметрів датчика температури TCC або датчика клапана MVQ101, наприклад, навіть легше.
Вимоги до програмного та апаратного забезпечення
Для роботи додатка потрібна iOS від версії 10.3 або Android від версії 5.0. Смартфон повинен підтримувати Bluetooth 4.1. Дисплей на планшетах уже можливий, повна версія для планшетів буде доступна з найближчими оновленнями.
Адаптер Bluetooth можна використовувати з усіма майстрами ifm IO-Link, починаючи з версії мікропрограми 2.1. Підтримуються як Bluetooth Classic, так і Bluetooth Low Energy (BTLE). Діапазон становить прибл. Від 10 до 30 метрів, залежно від відповідної ситуації встановлення.
Передача записаних даних процесу електронною поштою
Адаптер Bluetooth може записувати дані процесу. Потім ці записи можна надіслати як zip-файл для подальшої оцінки на комп’ютері безпосередньо з Moneo Blue.
* Список країн, у яких можна використовувати цей штекер, можна знайти в технічному паспорті штекера Bluetooth.
Випадок використання на підприємствах з виробництва харчових продуктів
Клієнт хотів би мати можливість регулювати клапани, щоб адаптувати потік продукту. Адаптер Bluetooth є простим рішенням. Він підключений до головного пристрою, і разом із безкоштовним додатком mone|blue, який можна завантажити на смартфон або планшет, положення клапана можна регулювати вручну, дотримуючись відповідних значень датчика. Режим запису дозволяє записувати дані процесу з метою перевірки та доступний на етапах запуску