• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Платформа moneo IIoT
  2. Продукти
  3. moneo IIoT Insights
  4. Промисловий ШІ-помічник moneo

Промисловий ШІ-помічник moneo

Промисловий ШІ-помічник — це система допомоги на базі штучного інтелекту (ШІ) для промислового застосування, яка надає цінну інформацію про машини й процеси за допомогою автоматизованого аналізу на основі даних.

Завдяки запатентованим функціям моніторингу в масштабах галузі й між підприємствами він забезпечує інтелектуальне виявлення аномалій і прогнозний аналіз.

  • інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
  • швидкий і простий у використанні
  • надійно підтримує вашу повсякденну роботу

Але спершу: виберіть свою ціль!

Чого ви хочете досягнути?


moneo
SmartLimitWatcher

moneo
PatternMonitor

moneo
LifetimeEstimator
Виявлення аномалій

Коротко: Скільки коштує моніторинг за допомогою ШІ?

Ми працюємо зі стандартизованою платіжною системою moneo, яка пропонує вам повний контроль над витратами — інформаційні точки:

  • Інформаційні точки є гнучкими й застосовуються до будь-якого з наших програмних рішень на основі ШІ.
  • Для активації ШІ-моніторингу вам знадобиться лише 50 Credits.

Ви самі вирішуєте, яке програмне забезпечення використовувати для початку моніторингу, а також легко й прозоро використовуєте свої інформаційні точки.

Прогнозний аналіз
Використання виміряного значення
Використання кількох виміряних значень
Ідентифікація зразка
Динамічні тривоги й попередження про ліміти
Прогноз строку служби, що залишився
Технологія ШІ/МН

Дослідження конкретного випадку

Промисловий ШІ-помічник (LE)

Наприклад, якщо ви хочете включити предиктивне обслуговування фільтра на основі даних, вам знадобляться лише датчики тиску перед фільтром та за ним, диференціальний тиск цих значень, згенерований у moneo, та LifetimeEstimator, який можна знайти в продукті IIoT Insights у розділі Промисловий ШІ-помічник.

Під час моніторингу цих трьох потоків даних (2x тиску, 1x перепаду тиску) потрібні лише 3 інформаційні точки, оскільки нам потрібна лише одна точка даних за хвилину. Крім того, для активації LifetimeEstimator потрібно 50 інформаційних очок, що разом становить 53 інформаційні точки.

Дізнайтеся, як промисловий
ШІ-помічник moneo допомагає вам щодня

Клієнти, які вже обрали
moneo від ifm

Історії успіху й випадки використання

Дізнайтеся, як компанія ifm допомагає клієнтам покращити свої виробничі підприємства в режимі реального часу