- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Çalışma ve izleme için ürünler
- 64 bit çok çekirdekli işlemcili dayanıklı HMI
- CR1077
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1077
ecomatDisplay/7"/Touch
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1077
ecomatDisplay/7"/Touch
- 64 bit, modern ve isteğe bağlı dokunmatik ekranlı, güçlü ve dayanıklı HMI
- Dokunsal geribildirim özellikli RGB arkadan aydınlatmalı fonksiyon anahtarları olan çeşitler
- Analog ve Ethernet kameraları desteklemek ve veri kaydı tutmak için yüksek performanslı USB arayüz
- Çeşitli haberleşme görevleri için yüksek-performanslı CAN ve Ethernet arayüzler
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 5000 |
Güç tüketimi [W] | 27 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Video giriş sayısı | 4; (analog) |
Video girişi | 1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC |
Ses girişi | Stereo Line-In; -10 dBV (= 0,316 V); Max 0 dBV (= 1 V) |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2500 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 20 |
Ses çıkışı | Stereo Class D; 1W; 8 Ω; BTL |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CODESYS 3.5 |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
İşletim sistemi | Embedded Linux 4.14 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 4 |
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 2 |
USB arabirimi sayısı | 2 |
İletim oranı | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; ücretsiz protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Arayüz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Fabrika ayarları |
|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
İletim oranı | 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
İletim oranı | < 480 MBit/s |
---|---|
Versiyon | 2.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -35...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||||
Depolama sıcaklığı [°C] | -35...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 3000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 67; (bireysel contalı kablo damarlı gömülü konektörler, gömülü M12 konektörler veya conta kapakları için: IP 67) | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Demiryolu uygulamaları |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1512 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaj şekli | taban montajı için | ||||||
Boyutlar [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm toz boya ile kaplı; Gösterge: Cam yansıtmayan ve sertleştirilmiş | ||||||
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||||
Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 | ||||
Gösterge tipi | optik yapıştırma teknolojisinde renkli gösterge | ||||
Ekran boyutu | 7" | ||||
En-boy oranı | 16:10 | ||||
Ekran arka fon aydınlatması | LED | ||||
Renk derinliği | 18 Bit | ||||
Parlaklık [cd/m²] | < 800; (ayarlanabilir: 0...100 %; Şu kadarlık adımlarla: 1 %) | ||||
Zıtlık oranı | 1000:1 | ||||
Dokunmatik ekranlı versiyon | PCAP |
Donanım
İşlemci | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Çalışma belleği | 1 GByte RAM |
Ana depolama | 8 GByte Flash |
Silinmeyen bellek | 16 kByte |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet; UTC, Pil arabellekli |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|