- Akış sensörleri
- Ürün yenilikleri
- Manyetik-indüktif SMF
- SMF'in performansı
SM Foodmag'in performansı
SM Foodmag elektromanyetik akış ölçer, kullanıma hazır ±%0,5 hassasiyete sahip güvenilir bir akış sensörüdür. İlgili doğruluk aralıkları hesaplayıcıda bulunabilir:
Doğruluk ve güvenilirlik hesaplama örnekleri
ifm'nin birçok akış ölçeri, ölçülen akış hızını (MW) ve ölçüm aralığının son değerini (MEW) temel alan iki parçalı bir doğruluk hesaplaması kullanır. Ancak SM Foodmag, ölçüm aralığının son değeri yerine bir hız ofseti kullanır. Örneğin SMF420'nin doğruluğu aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
47 mm iç çaplı bir boruda
± (%0,5 MW + 1,5 mm/s) 1,5 mm/s = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/dak
MW = 500 l/dak için, doğruluk = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/dak
Tekrarlanabilirlik, cihazın tüm akış ölçüm aralığı boyunca tutarlı şekilde hesaplanmaz, ancak her ölçüm değeri için hesaplanabilir. Örneğin, SMF420'nin 500 l/dak (MW) değerindeki tekrarlanabilirliği aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
± (%0,1 MW)
Tekrarlanabilirlik = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/dak