• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Titreşim sensörleri
  2. IO-Link özellikli titreşim sensörü
  3. Ürün çeşitleri ve başlangıç kiti

Titreşim Analizinize Başlayın

Her Uygulama için Doğru Çözüm

VVB001 evrensel olarak parametrelenmiştir. Parametreleri uygulamanıza IO-Link üzerinden uyarlayın.

Makine tipine ve hızına bağlı olarak VVB serisinin önceden yapılandırılmış sürümleri kullanılabilir:

 

Büyük Makineler

0,3…500 MW

Orta Boy Makineler

15…300 kW

Hızlı Makine
> 600 rpm

VVB010

VVB020

Yavaş Makine
120…600 rpm

VVB011

VVB021

IO-Link ile Durum Denetimi – Başlangıç Kiti

Başlangıç kiti, fan, pompa ve diğer basit makineler üzerindeki motorların durum denetiminde kullanılır. Gerekli uygun fiyatlı tüm bileşenleri içerir, uygulaması kolaydır ve makinelerinizi hasardan korur.

Başlangıç kitinin avantajları: 

  • Darbe, yorgunluk, sürtünme ve sıcaklık için gerçek zamanlı göstergelerle makine durum denetimini otomatikleştirin
  • Titreşim karakteristik değeri v-RMS kullanımıyla gerçek makine işletim süresi kaydı
  • IO-Link yoluyla Endüstriyel Ethernet sistemlerine doğrudan sorunsuz entegrasyon
  • Süreç kontrolü ve gerçek zamanlı bakım için mevcut kontrol ağınızdan yararlanın
  • Kontrol kabini veya kapsamlı kablo yönlendirme gerekmez