Titreşim sensörü
VVB020
VIBRATION IO-LINK SWITCH
Titreşim sensörü
VVB020
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Dengesizlik, döner elemanlı rulman ya da dişli durumu izleme sayesinde koşul tabanlı bakım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Ham veri edinme dahil, karakteristik değerlerin güvenilir ve kalıcı izlenmesi
- Kontrol kabini ve karmaşık kablo bağlantısı olmadan Endüstriyel Ethernet sistemleri ile bütünleştirme
- Ham veri (BLOB) ve entegre çalışma saati sayıcısının asenkron iletimi
BC sürümü donanım, geçici olarak değişmiş ortam sıcaklık aralığına sahiptir
Ürün özellikleri
Frekans aralığı [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] | 0...45 |
---|
Titreşim ölçüm aralığı |
|
---|
Uygulama
Uygulama | orta ölçekli makineler, güç <300 kW, dönüş hızı > 600 rpm |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Sensör tipi | mikroelektromekanik sistem (MEMS) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (yapılandırılabilir) |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Setpoint SP ile ilgili not |
|
|
---|---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 2...10000 | |
Ölçme ilkesi | kapasitif | |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Anahtar açma noktası SP [mm/s] | 0,2...45 |
Anahtar kapama noktası rP [mm/s] | 0...44,8 |
Şu kadarlık adımlarla [mm/s] | 0,2 |
Titreşim ölçüm aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Şu kadarlık adımlarla |
|
Titreşim ölçüm aralığı | 1...50 |
---|---|
Anahtar açma noktası SP | 2...50 |
Anahtar kapama noktası rP | 1...49 |
Şu kadarlık adımlarla | 1 |
Ölçme aralığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Çözünürlük [°C] | 0,1 |
Anahtar açma noktası SP [°C] | -28...80 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -30...78 |
Ayar adımları [°C] | 2 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Doğruluk [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Lineer sapma | 2 % |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Yazılım |
---|---|
Teşhis fonksiyonları | kendi kendini sınama |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profil | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO-Mod | evet | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
İşlem verileri analog | 10 | ||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,6 | ||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | v-RMS, a-RMS, a-Peak filtreleri; Histerezis; pencere; Anahtarlama işaretleri; anahtarlama mantığı | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 299 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 116,5 |
---|---|
Montaj şekli | Sabitleme vidası |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 8 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Notlar | BC sürümü donanım, geçici olarak değişmiş ortam sıcaklık aralığına sahiptir |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 20 m |