• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Titreşim sensörleri
  2. IO-Link özellikli titreşim sensörü
  3. Entegrasyon

VVB'nin mevcut sistemlere entegrasyonu

IO-Link sayesinde sorunsuz entegrasyon

IO-Link sayesinde endüstriyel seviyede makine koruması mevcut kontrol platformunuza doğrudan entegre olur. Alan uyumlu IO-Link Masterlar, akıllı verileri kontrol cihazlarına ve üst düzey BT sistemlerine iletir. Bu akıllı veriler gerçek proses değerlerinden, parametre verilerinden (ölçüm noktasının, devre noktalarının, filtrelerin, birimlerin ve benzerlerinin belirlenmesi) ve teşhis verilerinden oluşur (kendi kendine test, makine işletim süreleri, sensör işletim süreleri, cihaz durumu veya olay sayacı).

VVB ve IIOT platformu ifm moneo ile gerçek zamanlı bakım

IIoT platformu moneo ile, özellikle de moneo RTM ile ifm, kullanıma hazır ve güçlü bir durum denetimi izleme yazılımı sunar. moneo RTM, kapsamlı tesis izleme ve tüm önemli proses verilerinin sunumu için tamamen özelleştirilebilir panolar hazırlanmasında kullanılabilir.

Hasar durumunda bir alarm mesajı doğrudan kullanıcıya gönderilir. Bu, hızlı bir şekilde tepki vermeyi ve gerçekleşecek bir arızadan tamamen kaçınmayı mümkün kılar.

RTM Advanced Vibration Analysis eklentisi kullanılarak moneo RTM tarafından tetiklenen VVB sensörünün (BLOB) ham veri kayıtları, zamansal olarak görselleştirilebilir ve hasar kök nedeni teşhis edilebilir.

Daha fazla entegrasyon örneği

Titreşim sensörü

Devre çıkışlı endüstriyel ekipmanlara belirti kontrolü veya basit kontrol amaçlı entegrasyon

  • 2 devre çıkışı (kapatılabilir), ikili bilgi (AÇIK, KAPALI)

Devre çıkışları için olası karakteristik değerler:

  • hızlanma en üst sınırı (a-Peak)
  • ortalama titreşim hızı (v-RMS)
  • ortalama titreşim ivmesi (a-RMS)
  • tepe faktörü
  • yüzey sıcaklığı

IO-Link üzerinden ağ entegrasyonu

Mevcut ekipmanlara entegrasyon için:

  • kontrol ağları (endüstriyel haberleşme)
  • BT ağları (Ethernet)
  • bulut uygulamaları (Ethernet, MQTT, JSON)

Şunların iletimi:

  • proses değerleri (a-Peak, v-RMS,…)
  • teşhis değerleri (örneğin cihaz durumu, kendi kendine test, makine işletim süreleri)
  • olay verileri (örn. olay geçmişi, olay sayacı)
  • parametre verileri (örn. filtreler, devre noktaları)

VVB'nin IO-Link ile PLC'nize entegrasyonu

PLC'nize ortak endüstriyel haberleşme sistemleri üzerinden entegrasyon:

  • Profinet
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus TCP

İsteğe bağlı olarak veriler, herhangi bir SCADA, MES veya şirket kontrol sistemine de aktarılabilir.

Şunların iletimi:

  • koşul değeri olarak makine durumu (= proses değerleri)
  • alarm sinyalleri
  • sayaç sinyalleri (bileşen yaşam sürelerinin hesaplanması)
  • titreşime dayalı makine çalışma süresi
  • ham veriler (BLOB)

VVB ve io-key ile uzaktan izleme

  • Sensörden buluta uzak ölçüm noktalarında hızlı entegrasyon (Tak - Çalıştır)
  • Bulutta merkezi izleme yoluyla önleyici tedbirleri başlatma
  • Minimum kablolama ve mobil ağ üzerinden kablosuz iletişim

Akıllı telefon ve IO-Link Bluetooth mandalıyla titreşim izleme

  • Hızlı ve kolay kurulum
  • moneoblue uygulaması ile mobil cihazınızda karakteristik değerleri görselleştirme
  • VVB parametre ayarı ve makinenizin önünde gerçek zamanlı olarak izleme