• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pregled
  2. Senzorji za mobilne stroje
  3. RFID

Kompaktne naprave RFID za mobilne stroje

Sistemi RFID omogočajo brezstično identifikacijo in zajemanje podatkov, kar jih naredi idealne za uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih. Kompaktna naprava RFID, posebej zasnovana za uporabo v mobilnih strojih, samodejno zazna različne priključke in konfiguracijo v krmilniku uskladi z ustreznimi nastavitvami.

Krmilnik samodejno beleži, kdaj in kako dolgo je določena nastavitev stroja v uporabi. To omogoča pridobivanje podatkov o intervalih vzdrževanja in časih delovanja. Podatki se shranjujejo samodejno, kar pomaga zmanjšati izpade delovanja in povečati produktivnost.

Prednosti izdelka

Kompaktna zasnova

Integrirana zasnova, ki združuje anteno RFID in enoto za vrednotenje v enem ohišju, poenostavlja namestitev in prihrani prostor.

Visoka stopnja zaščite

Robustna zasnova nudi zaščito pred umazanijo, prahom in vlago, zaradi česar je idealna za zahtevna okolja.

Široko območje delovne temperature

Senzorji delujejo zanesljivo tako v ekstremni vročini kot tudi ekstremnem mrazu.

Visoka odpornost na udarce in vibracije

Narejeni so tako, da prenesejo močne udarce in vibracije, ki se pogosto pojavljajo v mobilnih strojih.

Vmesnik CAN

Zahvaljujoč vmesniku CAN so senzorji optimizirani za uporabo s krmilniki ecomatmobile podjetja ifm.

Odobritev E1

Naši senzorji RFID imajo odobritev E1, ki potrjuje njihovo zanesljivost in varnost v cestnem prometu. Idealni so za uporabo v mobilnih strojih.

Splošni pregled sistema

RF-identifikacijski sistem za 13,56 MHz omogoča brezstično branje in/ali zapisovanje na transponderje RFID (ID-oznake).
Kompaktne glave za branje/pisanje vključujejo poleg antene tudi celotno vrednotenje in vmesnik za CANopen. Zato se naprave lahko neposredno priključijo na krmilne sisteme vozil in mobilnih strojev.
Robustna kompaktna naprava RFID z vmesnikom CANopen je bila razvita za identifikacijske naloge v kmetijskih strojih, komunalnih vozilih in gradbenih strojih. Jasno identificira različne priključke in zagotavlja, da je izbran pravi. Na ta način je mogoče preprečiti uporabo ponarejenih izdelkov. Poleg tega je mogoče beležiti čas delovanja strojev in priključkov, npr. za načrtovanje intervalov vzdrževanja.

Kompaktne naprave RFID se lahko uporabljajo tudi za identifikacijo voznika, npr. za zaznavanje dodeljene »ravni uporabnika«. To omogoča jasno dodeljevanje pooblastil, kar izboljša operativno varnost in učinkovitost. S pomočjo edinstvene identifikacije uporabnikov in njihove povezave z določenimi ravnmi uporabnikov sistem zagotavlja, da lahko določene dejavnosti izvajajo le pooblaščene osebe. To pomaga preprečiti napake pri upravljanju.

Primeri uporabe

Pogosta vprašanja

Izdelki