• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pregled
  2. ecomatRelay

ecomatRelay – več kot le razširitev za vhode/izhode

Releji ecomatRelay so idealna razširitev za posebne uporabe ali fleksibilno povezljive vhode/izhode. Ne glede na rele ali uporabo so vsi releji ecomatRelay certificirani po standardu E1, odporni proti vibracijam, z zaščito IP 67 – skratka, zasnovani od A do Ž za uporabo v mobilnih strojih.

Zahvaljujoč implementaciji protokola CANopen je mogoče vse izdelke iz družine ecomatRelay izjemno učinkovito integrirati v koncept krmiljenja. S kartiranjem spremenljivk je integracija mogoča v nekaj preprostih korakih; decentralizirana arhitektura lahko svoje prednosti pokaže tudi brez vtisa ločenih naprav pri programiranju.

Z ecomatRelay je seveda mogoče sistemu dodati običajne vhode in izhode. Vendar pa je mogoče kartirati tudi posebne aplikacije. Rele ecomatRelay/1H10A (CR3025) ima na primer z modulacijo širine impulza krmiljen H-most. To pomeni, da je mogoče enosmerne motorje krmiliti le z dvema spremenljivkama. Ena spremenljivka določa ciljno vrednost, druga pa smer vrtenja. A to še ni vse – izhodi H-mostu lahko zagotovijo do 10 A.

Prednosti izdelka

Enostavna integracija

Zahvaljujoč integraciji CANopen je mogoče decentralizirane releje ecomatRelay v nekaj korakih integrirati v koncept krmiljenja.

Decentralizirana razširitev vhoda/izhoda

Preprosta razširitev za vhodne in izhodne signale releja ecomatRelay so vedno odlična dopolnitev, bodisi kot standardna oprema, v različicah izdelkov ali za naknadno vgradnjo.

Posebne uporabe

Releji ecomatRelay z lahkoto obvladujejo tudi zapletene ali posebne zahteve. Naj gre za digitalne ali analogne vhode, izhode z nadzorom modulacije širine impulza, H-mostove ali celo visokotokovne izhode, ecomatRelay zmore vse!

Robusten

Z robustno zasnovo, visoko stopnjo zaščite (IP 67) in podporo za 12 V in 24 V napajanje so releji ecomatRelay idealni za uporabo v mobilnih strojih.

Primeri uporabe

Pogosta vprašanja

Izdelki