- Pregled
- Prehod ISOBUS
Prehod ISOBUS – učinkovito pametno kmetijstvo na enostaven način
Prehod ISOBUS omogoča integracijo funkcionalnosti ISOBUS, ki so pomembne za pametno kmetijstvo, v program za upravljanje kmetijskih priključkov. Zahvaljujoč knjižnici funkcij ISOBUS je mogoče vizualizacijo priključka hitro in enostavno konfigurirati s pomočjo CODESYS. Na nobeni točki ni potrebno posebno znanje o ISOBUS.
Zahvaljujoč optimizirani obdelavi podatkov se prenašajo samo vrednosti, ki se prikazujejo na zaslonu vlečnega vozila. To znatno zmanjša obremenitev podatkovnega vodila. Mimogrede, traktor za ta namen tudi ne potrebuje novega zaslona. Mogoče je uporabiti obstoječo napravo. Druga prednost je vnaprej nastavljena vizualizacija, zaradi katere dodatni oblikovalec mask ni več potreben.
Prehod ISOBUS se lahko enostavno priključi prek priključka M12. Ali je mogoče ISOBUS naknadno vgraditi? To je mogoče enostavno izvesti s pomočjo prehoda ISOBUS, saj ga je mogoče prek vmesnika CAN enostavno povezati s katerim koli mobilnim krmilnikom podjetja ifm.
Poleg tega za uporabo prehoda ISOBUS s certifikatom AEF ni treba plačati dodatnih licenčnin. Zakaj bi še čakali? Čas je, da začnete z učinkovitim pametnim kmetijstvom.
Preprosta integracija ISOBUS
S prehodom ISOBUS je mogoče funkcije ISOBUS enostavno in udobno prenesti v program krmilnika. Ni potrebno znanje o ISOBUS.
Natančno kmetijstvo
S skoraj nobenim dodatnim naporom je mogoče hitrost razširjanja prilagoditi položaju z izjemno natančnostjo.
Priključi in uporabljaj
S prehodom ISOBUS ni nobenih težav uporabljati obstoječi zaslon v traktorju.
Robusten
Z robustno zasnovo, visoko stopnjo zaščite (IP 65/IP 67) in podporo za 12 V in 24 V napajanje vozila je prehod ISOBUS popolnoma primeren za uporabo v kmetijski tehnologiji.
Poleg virtualnega terminala in funkcije AUX-N (pomožna funkcija upravljanja) je mogoče prek prehoda ISOBUS v celoti uporabljati tudi avtomatizacijske funkcije TC-Basic, TC-Geographic in TC-Section Control pametnega kmetijskega vmesnika »Task Controller«.
In kakšna je prednost?
S TC-BAS je mogoče zbrati podatke o skupni rabi stroja. To vključuje na primer dolžino in absolutno količino nanosa. Z uporabo TC-GEO se ciljna hitrost nanosa določi na centimeter natančno na podlagi trenutnega položaja. Natančen nanos zato ni nobena težava. Hkrati se za opravljeno delo pripravi dokumentacija, ki je nadzorovana glede na položaj. S sistemom TC-SC se prekrivanje ali dvojni nanos prepreči tudi z aktivnim nadzorom sekcij.
Te funkcionalnosti znatno zmanjšujejo delovno obremenitev upravljavca stroja, zmanjšujejo stroške materiala na najmanjšo potrebno mero in varujejo okolje pred prekomerno nasičenostjo. Z uporabo zaslona, vgrajenega v traktor, so trenutni podatki o procesu na voljo v dejanskem času in omogočajo interakcijo s strojem.