- Pregled
- Senzorji za mobilne stroje
- Senzorji položaja
Senzorji položaja za mobilne stroje
Ključna zahteva za uporabo v mobilnih strojih je zanesljivo zaznavanje položajev in delov stroja. Za razliko od naprav za industrijsko avtomatizacijo so zahteve za senzorje za mobilne vrste uporabe veliko višje. Ker so nameščeni na izpostavljenih mestih, morajo biti odporni na zahtevne okoljske pogoje, kot so vreme in umazanija. Poleg tega morajo ti senzorji biti odporni proti vibracijam in elektromagnetnim motnjam v skladu z avtomobilskimi standardi.
Izjemno odporni
Zlahka prenesejo prah, vlago, ekstremne temperature, udarce in vibracije.
Temperaturna odpornost: -40...85 °C
To pomeni, da delujejo odlično na primer tako v ledenih razmerah kot tudi v bližini vročih motorjev.
Neobčutljiv na umazanijo in okoljske razmere
Zaradi brezstičnega načela merjenja ti senzorji delujejo brezhibno tudi v prahu, dežju ali megli.
Odobritev vrste E1
Mnogi senzorji izpolnjujejo stroge zahteve certifikata E1. To zagotavlja njihovo primernost za uporabo v vozilih in mobilnih strojih, kjer veljajo najvišji varnostni in kakovostni standardi.
Poleg senzorjev, ki so posebej zasnovani za mobilne stroje, naša ponudba vključuje široko paleto drugih senzorjev položaja, ki se uporabljajo na tem področju, kot so:
Ultrazvočni senzorji ➜ Fotoelektrični senzorji ➜ Senzorji za hidravlične valje ➜ Kapacitivni senzorji ➜