- Pregled
- ecomatDisplay
ecomatDisplay: robusten HMI za uporabo v mobilnih strojih
Zasloni z visoko ločljivostjo, priročno programiranje in maksimalna povezljivost: to je družina ecomatDisplay. Robustni vmesniki HMI (vmesniki človek-stroj) so optimizirani za uporabo v kabinah in na zunanjih površinah mobilnih strojev ter so idealni za uporabo v zahtevnih okoljih. Robustni vmesniki HMI ponujajo najboljšo možno berljivost tako v izjemno svetlih kot temnih okoljih in so optimalno zaščiteni pred vlago zahvaljujoč visoki stopnji zaščite (IP65/IP67) ter optični vezavi. Vgrajeni visoko zmogljivi PLC je prosto programirljiv s CODESYS 3.5 ali Qt, kar uporabniku omogoča največjo fleksibilnost ter zanesljivo izvajanje vizualizacijskih in operativnih nalog.
Široka paleta vmesnikov, kot so CAN, analogni video, USB 2.0 in Ethernet, zagotavlja maksimalno povezljivost. Vgrajena ura dejanskega časa omogoča časovno označevanje podatkov v dnevniku za boljšo sledljivost.
Mraz, vročina, prah, vibracije, voda in led ne pridejo zaslonom ecomatDisplay do živega. Zunanje lastnosti robustnih vmesnikov HMI so prav tako vredne pohvale. Ohišje iz tlačno litega aluminija in kaljeno sprednje steklo preneseta tudi ekstremne zunanje razmere. Robustni vmesniki HMI se lahko uporabljajo z uveljavljenim montažnim sistemom RAM ali kot vgrajene naprave. Ne glede na to, ali ga uporabljate v pokončnem ali ležečem načinu, je ecomatDisplay preprosto impresiven v vsakem položaju.
Visoka ločljivost
Zasloni z visoko ločljivostjo tega robustnega vmesnika HMI ponujajo do 16,7 milijona barv in zaradi vgrajenega svetlobnega senzorja zagotavljajo optimalno berljivost tako v svetlih kot temnih okoljih (do 1.100 cd/m², z možnostjo zatemnitve do 1%). Glede na področje uporabe so na voljo različice s kapacitivnim upravljanjem z večkratnim dotikom ali naprave samo z zaslonom.
Prilagodljiv in modularen
Ne glede na to, ali je potrebna različica z zaslonom na dotik ali s tipkami, je mogoče v vse robustne vmesnike HMI naložiti enako vdelano programsko opremo in aplikacijo. To pomeni, da je mogoče naprave prilagodljivo izbirati in uporabljati glede na potrebe, brez potrebe po dodatni programski opremi ali programiranju.
Možnost posodabljanja / OTA
Zaradi vgrajenega vmesnika ecolog postane ecomatDisplay osrednja servisna enota. Posodobitve programske opreme je mogoče namestiti neposredno na terenu, podatki o komponentah so preprosto dostopni, platforma pa zagotavlja osnovo za prihodnje rešitve za upravljanje voznega parka. Ločena particija za posodobitve zagotavlja osnovo za zanesljive brezžične posodobitve: Podatki o aplikaciji in napravi ostanejo neokrnjeni in varni tudi med posodobitvami vdelane programske opreme.
Komunikativnost
Ne glede na to, ali gre za CAN, Ethernet ali USB, zahvaljujoč široki paleti integriranih protokolov zasloni ecomatDisplay brez težav komunicirajo, s čimer zagotavljajo fleksibilnost omrežja.
Preprosto servisiranje
Kode QR omogočajo neposreden dostop do dokumentacije, samodejno ustvarjeni zahtevki za podporo vključujejo podatke o stroju in napakah, začasni dostop prek omrežja Wi-Fi pa zmanjšuje obseg dela pri vzdrževanju in podpori.
Digitalna povezanost
Spletni dostop, vgrajeno beleženje podatkov, povezovanje ethernetnih kamer ter podpora za MQTT in OPC UA odpirajo nove možnosti za povezane stroje, katerih delovanje temelji na podatkih.
Kot srce mobilnega stroja ima ecomatDisplay pravi talent za komunikacijo. Za priročno upravljanje so na voljo različice z zasloni na dotik in/ali tipkovnicami RGB. Če se ecomatDisplay uporablja samo za prikazovanje informacij, so na voljo tudi primerni modeli brez funkcij vnosa.
Širok nabor sistemskih senzorjev, vključno s svetlobnim senzorjem, omogoča priročen nadzor in upravljanje številnih funkcij. Na primer, mogoče je samodejno nastaviti svetlost ali hitro in enostavno odčitati napetost v sistemu.
Zaslon ecomatDisplay je tudi pravi vsestranski komunikator. Podpora za širok nabor komunikacijskih protokolov, kot so strežnik/odjemalec Modbus, CAN, CANopen, J1939, ethernetni protokoli TCP/UDP, omrežne spremenljivke prek Etherneta ali USB, OPC UA, PROFINET in EtherCAT, zagotavlja nemoteno komunikacijo z drugimi vmesniki.
Uporabnik ima dostop tudi do pregledovalnika datotek PDF ter predvajalnikov video in avdio datotek. Medtem ko imata predvajalnik videa in pregledovalnik datotek PDF posebej pomembno vlogo na področjih podpore, diagnostike in vzdrževanja, se predvajalnik zvoka lahko uporablja na primer za glasovna opozorila, s čimer neposredno podpira uporabnika med delovanjem stroja. Poleg tega se generator QR-kod lahko uporablja za visokokakovostne podporne informacije.
Številni mobilni stroji delujejo v bližini ljudi, živali in drugih strojev. Funkcije kamere so bistvene za zagotavljanje največje varnosti med delovanjem. Zaslon ecomatDisplay izpolnjuje te posebne zahteve s pomočjo dinamične integracije kamere za zaznavanje oseb in spremljanje delovnega območja. Dinamična integracija kamere je na voljo za analogne in digitalne kamere in vključuje med drugim funkcijo prekrivanja. To pomeni, da se lahko opozorila projicirajo neposredno na sliko kamere, da je upravitelj stroja pravočasno opozorjen. Vse te lastnosti in funkcionalnosti naredijo zaslone ecomatDisplay resnično vsestranske, kar je idealno za uporabo v mobilnih strojih.
Dotik ali tipke? Izbira je vaša.
Različni koncepti upravljanja, ena platforma: Izberite napravo, ki najbolje ustreza vašemu stroju, brez kompromisov pri programski opremi ali zmogljivosti.
- Enotna vdelana programska oprema za vse velikosti zaslonov
- Ista aplikacija, brez potrebnih prilagoditev
- Preprosta zamenjava in prilagajanje obsega
Ne glede na izbrano strojno opremo vam enotna platforma prinaša prednosti: Vse naprave uporabljajo isto vdelano programsko opremo, isto aplikacijo pa je mogoče brez prilagoditev uporabljati v vseh različicah. Standardizirani vmesniki in komunikacija zagotavljajo največjo možno enotnost, hkrati pa zmanjšujejo obseg razvojnega dela, olajšujejo razširljivost in znatno poenostavljajo servisne postopke.
| Št. izdelka | Velikost | Funkcija upravljanja na dotik | Procesor (ARM, 64-bitni) |
Pomnilnik | Ločljivost | Razmerje stranic |
Svetlost cd/m² | Vmesnik Ethernet | Vmesnik CAN | Vmesnik USB | Video vhodi | ||
![]() |
CR1142 | 4,3'' | da | dvojedrni, 1,4 GHz | 4 GB | 800x480 | 16:10 | 1000 | 1 | 1 | – | – | |
| CR1143 | – | 1 | 1 | – | |||||||||
| CR1144 | ne | 1 | 1 | – | – | ||||||||
![]() |
CR1079 | 7'' | da | dvojedrni, 0,8 GHz | 32 GB | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| CR1103 | 10'' | štirijedrni, 1,2 GHz | 64 GB | 1280x800 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
![]() |
CR1202 | 12,3'' | ne | dvojedrni, 0,8 GHz | 32 GB | 1280x480 | 8:3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| CR1213 | da | dvojedrni, 800 MHz | 10 GB | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| CR1203 | štirijedrni, 1,2 GHz | 64 GB | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
![]() |
CR1205 | 12'' | 1280x800 | 16:10 | 1100 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Št. izdelka | Velikost | Funkcija upravljanja na dotik | Procesor (ARM, 64-bitni) |
Pomnilnik | Ločljivost | Razmerje stranic |
Svetlost cd/m² | Vmesnik Ethernet | Vmesnik CAN | Vmesnik USB | Video vhodi | ||
![]() |
CR1140 | 4,3'' | ne | dvojedrni, 1,4 GHz | 4 GB | 800x480 | 16:10 | 1000 | 1 | 1 | – | – | |
| CR1141 | – | 1 | 1 | – | |||||||||
![]() |
CR1150 | 5'' | dvojedrni, 0,8 GHz | 8 GB | 1 | 2 | 1 | – | |||||
| CR1152 | da | 32 GB | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| CR1074 | 7'' | ne | 8 GB | 800 | 1 | 2 | 1 | – | |||||
| CR1075 | 32 GB | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| CR1076 | štirijedrni, 1,2 GHz | 64 GB | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| CR1077 | da | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| CR1102 | 10'' | 1280x800 | 1000 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| CR1204 | 12'' | 1100 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Št. izdelka | Velikost | Funkcija upravljanja na dotik | Procesor (ARM, 64-bitni) |
Pomnilnik | Ločljivost | Razmerje stranic |
Svetlost cd/m² | Vmesnik Ethernet | Vmesnik CAN | Vmesnik USB | Video vhodi | ||
![]() |
CR1078 | 7'' | da | štirijedrni, 1,2 GHz | 64 GB | 800x480 | 16:10 | 1000 | 2 | 4 | 2 | 4 |