• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pregled
  2. ecomatController

ecomatController: Zmogljivi mobilni krmilniki – varni in nevarni

Robustni mobilni krmilniki CR710S in CR720S podjetja ifm

Nadzor več vhodov in izhodov s stabilno in zanesljivo vrhunsko zmogljivostjo tudi v najbolj neugodnih pogojih? Za krmilnike ecomatController podjetja ifm to ni nobena težava.

Vročina, mraz, umazanija ali nenehne vibracije – mobilni stroji so pogosto izpostavljeni ekstremnim okoljskim pogojem. Težke razmere so izziv za vse uporabljene komponente, vendar za krmilnik ecomatController ne predstavljajo težave. Kompaktno in robustno kovinsko ohišje optimalno ščiti krmilnik pred zunanjimi vplivi.

Poleg popolne zaščite od zunaj pa navdušuje tudi notranjost krmilnika. Medtem ko zmogljivi 32-bitni mikrokrmilniki zagotavljajo zelo kratke cikle, ni noben program aplikacije preveč zapleten za velik programski pomnilnik. Krmilniki ecomatController zanesljivo in brez težav izvajajo tudi zapletene algoritme.

Varnost s potrdilom TÜV – hitro in enostavno

Vse varnostne različice krmilnika ecomatController so certificirane za funkcionalno varnost po SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) in AgPL d (ISO 25119). Dva neodvisna krmilnika – eden za standardne in eden za varnostne aplikacije – v eni napravi omogočata preprosto in učinkovito izvedbo tudi zapletenih varnostnih konceptov. Zagotavljanje varnostnih knjižnic in funkcionalnih blokov, potrjenih s strani TÜV, prav tako zmanjša količino programiranja in dokumentacije, potrebne za varnostne funkcionalnosti.

Podrobnosti o krmilniku ecomatController

Prednosti krmilnika ecomatController

Zmogljiv

Z vgrajenim 32-bitnim krmilnikom, velikim delovnim pomnilnikom in povezljivostjo CAN je ecomatController zmogljiv vsestranski izdelek.

Robusten

Odporen na vibracije, vlago in ekstremne temperature okolja, z s stopnjo zaščite IP 65/IP 67 pa je idealen za uporabo v mobilnih strojih.

Zanesljiv

Različice za z varnostjo povezane uporabe

Preprost

Krmilnike ecomatController je mogoče enostavno in priročno programirati s CODESYS 3.5 v skladu z IEC 61131-3. Že samo to prihrani čas, medtem ko zagotovljene funkcionalne knjižnice zagotovo povečajo učinkovitost.

Prilagodljiv

V/I vrata z možnostjo konfiguracije: digitalno, analogno, PWM

Pregled sistema

Primer pregleda sistema z ifm izdelki ecomatController CR721S, prehod mobile IoT CR3171, ecomatDisplay 10

Krmilnik ecomatController je srce mobilnega stroja. Nameščen neposredno v svojem elementu zunaj na stroju ali skrit v krmilni omarici, nenehno zagotavlja vrhunsko zmogljivost. Z do 124 vhodi in izhodi, ki jih je mogoče konfigurirati, je idealen za kompleksne uporabe.

Poleg digitalnih vhodov in izhodov imajo vsi krmilniki ecomatController tudi analogna vrata. In kaj, če morajo stvari potekati hitro? Za robustne mobilne krmilnike to ni problem – vhodi se lahko uporabljajo tudi za hitre signale do 30 kHz. Vsi vhodi in izhodi so zanesljivo zaščiteni pred napakami in preobremenitvami, da se tudi v primeru večjih izzivov ne zgodi nič nepredvidenega.

Vsi krmilniki ecomatController imajo tudi več vmesnikov CAN. Podatki se lahko prenesejo na decentralizirane vhodne/izhodne module (npr. ioControl) ali robusten HMI (npr. ecomatDisplays) prek teh vmesnikov z uporabo protokola CANopen. Ker imajo več vmesnikov CAN, se lahko krmilniki ecomatController uporabljajo tudi kot prehodi, ki omogočajo neposredno obdelavo podatkov o nadzoru in diagnostiki, na primer iz motorjev, prek protokola SAE-J1939. Prek dveh vmesnikov Ethernet je mogoče hitro opraviti ne le servisne in vzdrževalne naloge, temveč je mogoče uporabiti tudi izbrane protokole, kot so TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP in prilagojene izvlečke iz CIP Safety.

Primeri uporabe

Pogosta vprašanja

Izdelki