ecolink – priključna tehnika za industrijo
Varen. Hitri. Zanesljiv.
ecolink predstavlja inovativno priključno tehniko, ki ji zaupajo v vseh panogah – od proizvodnje in mobilnih aplikacij do občutljivih in zahtevnih okolij. Naše rešitve so robustne, intuitivne za uporabo in zagotavljajo največjo zanesljivost – dan za dnem, v vsaki aplikaciji.
Inovativen koncept tesnjenja
- Različice M8: Profilno tesnilo s priležno obliko preprečuje zdrs
- Različice M12: Mehanski končni prislon zagotavlja optimalno stiskanje O-obroča
- Trajno tesnjenje, tudi pri večkratni namestitvi
Patentiran žagasti mehanizem
- Preprečuje nenamerno zrahljanje pri izpostavljenosti tresljajem
- Hitra montaža brez orodja
Jasno vidne LED-diode
- Črno-prozorno ohišje za visoko vidljivost LED-diod
- Zanesljivo spremljanje stanja tudi pri močni svetlobi okolice
- Hitra namestitev in zmanjšana stopnja napak
Vgrajena razbremenitev natega
za vtiče in vtičnice z možnostjo ožičenja
- 3-točkovno vpenjanje ločeno ščiti kabel in tesnilo
- Zanesljivo tesnjenje tudi pri premikanju in obremenitvi
Novo: ecolink Fast Connect
Priključitev v nekaj sekundah
- Vtična povezava (push-in) brez orodja v nekaj sekundah
- Optimizirano za neposredno povezavo z vrati, posebni kabli niso potrebni
- Visoka odpornost na udarce in tresljaje
Novo: Konektor za ventile DIN A
Zdaj s tehnologijo ecolink
- Preprosta nasadna povezava namesto privijanja
- Hitrejša namestitev, zmanjšana stopnja napak
- Varno, tesno in odporno na tresljaje
Vsako okolje ima svoje zahteve. Sistem ecolink jih razume.
Priključna tehnika ecolink podjetja ifm je posebej zasnovana za uporabo v industrijski avtomatizaciji. V praksi preizkušene linije izdelkov zagotavljajo pravo izbiro za širok spekter aplikacij in panog, od standardnih povezav senzorjev in aktuatorjev do zahtevnih rešitev po meri.
S svojo robustno zasnovo in preprosto namestitvijo brez orodja kabli ecolink prinašajo resnične prednosti v vsakodnevnem delovanju. Zanesljive povezave so zagotovljene tudi v zahtevnih pogojih, kot so tresljaji, vlaga in nihanja temperature.
ecolink predstavlja robustno industrijsko priključno tehniko. Lasten razvoj, testiranje, usmerjeno v aplikacije, in tesna uskladitev s senzorji ifm zagotavljajo visoko zanesljivost namestitve in dosledno varne povezave najvišje kakovosti.
Linije izdelkov / različice izdelkov
| Povezava do izdelkov | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Priključni kabli z vtičnico | ||||||||
| Priključni kabel z vtičem | ||||||||
| Oklopljeni senzorski kabli | ||||||||
| Priključni kabli | ||||||||
| Ethernetni kabli | ||||||||
| Kabli CAN | ||||||||
| Kabli AMP | ||||||||
| Y-razdelilniki | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Pasivni razdelilniki | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Z možnostjo ožičenja | ||||||||
| Adapterski vtiči | ||||||||
| Adapterske vtičnice | ||||||||
| Vtiči za ventile |
Odpornostne lastnosti različnih različic ecolink
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Materiali | ||||||||||
| Spojna matica | Medenina, ponikljana | Medenina, ponikljana | Nerjavno jeklo (316L/1.4404) | Nerjavno jeklo (316L/1.4404) | Nerjavno jeklo (316L/1.4404) | Nerjavno jeklo (316L/1.4404) | Nerjavno jeklo (316L/1.4404) | Medenina, proti sprijemanju | Nerjavno jeklo (316L/1.4404) | Medenina, ponikljana |
| Ohišje | TPU / PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Kabel | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Tesnilo | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Odpornostne lastnosti | ||||||||||
| Olja in hladilna sredstva/maziva: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Slana megla | ||||||||||
| Varilne iskre | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Čistila in razkužila * | ||||||||||
* (upoštevajte odobritev Ecolab – prenos na strani izdelka)
Serija ecolink je zasnovana tako, da pokriva samo kodiranja konektorjev, ki se uporabljajo v naših lastno proizvedenih senzorjih. Skladno s tem vključuje različice s kodiranjem A, D in L ter konektorje za ventile oblike DIN A. Druge različice – kot so kodiranje B, C, T ali X – so na voljo kot priključna tehnika zunaj serije ecolink.
Različice ecolink M12
A-kodirani, 5-polni
- Tipične uporabe: senzorji
- Število polov: 2 – 5
- Tipični tehnični podatki:
• < 250 V AC
• < 300 V DC
• max. 4 A
A-kodirani, 8-polni
- Tipične uporabe: senzorji
- Število polov: 6 – 8
- Tipični tehnični podatki:
• < 60 V AC/DC
• max. 2 A
S kodiranjem D
- Tipične uporabe: podatkovni kabli
- Število polov: 4
- Tipični tehnični podatki:
• < 30 V AC
• < 60 V DC
• max. 4 A
• CAT 5e
S kodiranjem L
- Tipične uporabe: napajanje z napetostjo
- Število polov: 4 + FE
- Tipični tehnični podatki:
• < 50 V AC
• < 63 V DC
• max. 16 A
Konektor za ventile ecolink DIN A
- Tipične uporabe: elektromagnetni ventili
- Število polov: 2 + 2 PE
- Tipični tehnični podatki:
• < 24 V AC/DC
• max. 4 A
Različice ecolink M8
M8, 3-polni
- Tipične uporabe: senzorji
- Tipični tehnični podatki:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max. 3 A
M8, 4-polni
- Tipične uporabe: senzorji
- Tipični tehnični podatki:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max. 3 A
Druga priključna tehnika
S kodiranjem B
- Tipične uporabe: vodilni kabli
- Število polov: 4 ali 5
- Tipični tehnični podatki:
• < 48 V AC
• < 60 V DC
• max. 4 A
S kodiranjem C
- Tipične uporabe: napajanje z napetostjo
- Število polov:
- Tipični tehnični podatki:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max. 16 A
S kodiranjem T
- Tipične uporabe: napajanje z napetostjo
- Število polov: 4
- Tipični tehnični podatki:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max. 12 A
S kodiranjem X
- Tipične uporabe: podatkovni kabli
- Število polov: 8
- Tipični tehnični podatki:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max. 0.5 A
• CAT6