• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Tryckgivare utifrån applikation
  2. Tryckmätningsceller

Översikt över ifm:s teknik för tryckmätningsteknik

Ta reda på vilken teknik som används i olika givare och deras fördelar och nackdelar.

  Keramisk
capacativ
Membrantätning Töjningsgivare
i rostfritt stål
Piezoresistiv
Tryckområde 100 mbar–600 bar 1–400 bar 6–600 bar 1–10 bar
Vakuumtålighet -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Överbelastningsskydd
Robusthet
Långtidsstabilitet
Noggrannhet
Höljets storlek
Resistent mot
avdrift på grund av åtdragningsmoment
Temperatur
Aggressiva medier
Pris €€€ €€€ €€

inte tillgänglig
lämplig på vissa villkor

Keramisk Kapacitiv kapacitiv mätcell.

Utformning och funktion av den kapacitiva keramiska mätcellen

När ett tryck appliceras ändras avståndet mellan membranet och baskroppen, vilket påverkar kapacitansen mellan elektroderna. Denna förändring i kapacitansen analyseras och omvandlas sedan till en industriell standardsignal.

Vad som gör mätcellen speciell

  • Extremt robust, hög tryckhållfasthet och högt sprängtryck
  • Avdriftsfri funktion – över 100 miljoner tryckcykler
  • Hög långtidsstabilitet och repeterbarhet
  • Torr mätcell utan membrantätningsvätska för hög processäkerhet

Fördelar

  • Motståndskraftig mot dynamiska tryckstötar och kavitation
  • Motståndskraftig mot aggressiva och slipande medier
  • Minimal temperaturpåverkan på den keramiska mätcellen
  • Keramiken åldras eller utmattas inte

Nackdelar

  • Komplex installation av mätcellen i givaren, vilket ger stort hölje och högre kostnader
  • Tätning av mätcellen mot processanslutningen krävs
  • Gasapplikaitoner över 25 bar endast möjliga i begränsad omfattning


Produkter med keramisk kapacitiv mätcell

Variant Hygien Industriell
Med display PI PE, PNxx9X Till tryckgivarna
Utan display PM PA, PX, PP, PL15
Med analog display PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Membrantätning

Design och funktion för mätcellen med membrantätning

Med membrantätningsteknik appliceras inte processtrycket direkt på givaren, utan överförs via ett membran med en fyllningsvätska bakom. Själva membranet separerar mediet i processen från givarsystemet. Det är flexibelt och deformeras när det utsätts för tryck. Bakom membranet finns en särskild fyllningsvätska (vanligtvis olja) som överför trycket från membranet till den faktiska tryckgivaren.

Vad som gör mätcellen speciell

  • Hög temperaturtålighet

Fördelar

  • Kompakt utformning med möjlighet till infälld front
  • Låg känslighet för temperaturförändringar

Nackdelar

  • Känsligt membran
  • Trycktoppar kan orsaka irreparabel skada
  • Om membranet skadas kan vätskan från membrantätningen läcka ut och förorena mediet.
  • Metallmembran kan korrodera


Produkter med mätcell med membrantätning

Variant Hygien Industriell
Med display PI22xx, PI23xx Till tryckgivarna
Utan display PL54

Mätcell i rostfritt stål med töjningsgivare

Konstruktion och funktion hos mätcellen i rostfritt stål med töjningsgivare

I denna mätcell är töjningsgivare i form av motstånd fästa på baksidan av det rostfria membranet och anslutna så att de bildar en Wheatstonebrygga. Om ett tryck utövas på mätcellen deformeras membranet. Detta gör att bryggkretsens utgångssignal ändras proportionellt, vilket detekteras av elektroniken och omvandlas till en utgångssignal enligt industristandard.

Vad som gör mätcellen speciell

  • Hög långtidsstabilitet
  • Helsvetsad mätcell utan tätning
  • Liten konstruktion, lågt pris
  • Lämplig för gaser upp till 600 bar

Fördelar

  • Snabb stegsvarstid
  • Högt sprängningstryck
  • Idealisk för enskilda beställningar och bulkbeställningar

Nackdelar

  • Ett dämpningselement eller en restriktor rekommenderas i applikationer med dynamiska tryck och kavitation.


Produkter med mätcell i rostfritt stål

Variant Typ
Med display PNxx7x > 100 bar Till tryckgivarna
Utan display PT, PU, PV
Med inställningsringar PK

Piezoresistiv mätcell

Den piezoresistiva mätcellens konstruktion och funktion

Den piezoresistiva effekten beskriver förändringen av det elektriska motståndet i ett material som orsakas av tryck eller dragkraft. Denna förändring i motståndet detekteras av en bryggkrets (R1-R4) och omvandlas till en utgångssignal enligt industristandard.

Vad som gör mätcellen speciell

  • Vakuum- och föroreningstålig mätcell tack vare ytbeläggning
  • Lämplig för pneumatiska givare

Fördelar

  • Litet givarelement

Nackdelar

  • Endast lämplig för pneumatik och inerta gaser


Produkter med piezoresistiv mätcell

Variant Typ
Med display PQS, PQC Till tryckgivarna
Nivåmätsond PS