- Produktnyheter
- IO-Link
- Platsbesparande I/O-modul för kontrollskåp
Platsbesparande I/O-modul för kontrollskåp
För användning i kontrollskåp och ute på fältet
IO-Link I/O-modulen förenklar integreringen av givare och ställdon med konventionell kabeldragning i kontrollskåpet samt i fältapplikationer med låga krav på IP-skyddsklass, t.ex. i skyddade maskinhus eller under renrumsförhållanden.
Enkel digitalisering av upp till 16 enheter
Upp till 16 enheter (givare och/eller ställdon) kan integreras via I/O-modulen. Tack vare fjäderklämmorna är monteringen snabb och okomplicerad. I/O-modulens portar ger möjlighet till flexibel konfiguration som in- eller utgångar.
Om givarna är anslutna till datakommunikationstekniken IO-Link via I/O-modulen kan givarinformationen läsas av centralt på IT-nivå. IO-Link-enheter kan också konfigureras centralt och bekvämt via IT-nivån.
Strömförsörjning för externa ställdon
Modulen förses med ström från en IO-Link A-portmaster. Den totala strömförbrukningen för alla I/O kan vara upp till 1 A, vilket säkerställer en effektiv försörjning av externa ställdon.
Okomplicerad installation med lågt utrymmesbehov
Själva I/O-modulen går också snabbt att installera tack vare det integrerade DIN-skenfästet, och med en bredd på bara 43 millimeter tar den mycket liten plats.