• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IIoT lösningar
  3. IIoT-styrenhet för användning på fältet och i kontrollskåpet

IIoT-styrenhet för användning på fältet och i kontrollskåpet

Kraftfull och mångsidig

IIoT-styrenheten är en kraftfull, kommunikativ och flexibel PLC-lösning för digitalisering av maskiner och anläggningar. Kraftfull, eftersom vid omgivningstemperaturer på upp till 55°C fungerar den 1,3 GHz fyrkärniga processorn på en hög prestandanivå. Kommunikativ, eftersom det är en verklig språk- och översättningstalang med sina olika protokoll, oavsett om det handlar om anslutningar till IT-världen eller integrering av automatiseringsteknik-I/O-data. Dessutom är en direkt fungerande anslutning av IO-Link-enheter möjlig inklusive IODD-tolkning. Flexibel, eftersom IIoT-styrenheten är fritt programmerbar via CODESYS V3.5.

Vill du hantera enheten på distans? Inga problem, CODESYS Automation Server möjliggör fjärrfelsökning och fjärrvisualisering på webben.

Anslutning till olika moln

IIoT-styrenheten gör det möjligt att överföra registrerade och förberedda data till de vanligaste molnplattformarna som AWS, Microsoft Azure och AnyViz. IIoT-styrenheten talar dessutom de vanliga standardspråken för digitalisering, t.ex. OPC UA och MQTT.

När data ska registreras och bearbetas i realtid kan I/O läsas och styras med hjälp av Industrial Ethernet-protokoll som Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP eller Modbus TCP.

Dessa teman kanske även intresserar dig: