- Produktnyheter
- IO-Link
- Fältkompatibel IO-Link-master med OPC UA-server
Fältkompatibel IO-Link-master med OPC UA-server
Multiprotokollfunktion ger flexibilitet vid val av styrenhet
Den fältkompatibla SolutionBlock IO-Link-mastern gör systemdigitaliseringen mer bekväm än någonsin: Multiprotokollfunktionen gör det möjligt att fritt välja PROFINET eller EtherNet/IP som fältbuss, vilket gör anslutningen till olika styrenheter mer flexibel och minskar lagerhållningen.
OPC UA-server och IODD-tolk integrerade i mastern
Dessutom säkerställer den integrerade OPC UA-servern och den extra IoT-porten en okomplicerad direktanslutning till IT-nivån. Tack vare den integrerade IODD-tolken omvandlas givardata till läsbar information direkt i IO-Link-mastern, vilket gör programvarustödd datautvärdering ännu enklare.
Datareduktion tack vare plugin-verktyget moneo configure
Plugin-verktyget moneo configure gör det möjligt att välja och reducera cykliska data för en IO-Link-enhet. SolutionBlock IO-Link-mastern tar emot alla processvärden från IO-Link-enheterna, men vidarebefordrar endast den valda informationen till styrenheten. Detta minskar avsevärt den cykliska datakommunikationen på fältbussen.