- Produktnyheter
- IIoT lösningar
- Programvaran moneo IIoT Core
Programvaran moneo IIoT Core
Från parameterinställning till tillståndsövervakning
moneo IIoT Core är grunden för moneo IIoT-plattformen och innehåller de viktigaste funktionerna. Oavsett om det är som en molnlösning eller i en lokal miljö: moneo IIoT Core möjliggör okomplicerad, tillverkaroberoende parameterinställning av IO-Link-givare och ett ökande antal IO-Link-masterenheter. Med det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet kan användardefinierade instrumentpaneler för maskiner och processer skapas på nolltid för att tydligt visualisera insamlade data. Omfattande dataanalyser ger värdefulla insikter som bidrar till att öka effektiviteten, produktiviteten och säkerheten. Om det finns avvikelser från målstatusen informerar programvaran dig omedelbart så att åtgärder kan vidtas i god tid för att undvika effektivitetsförluster eller oplanerade produktionsstopp.
Från givarnivån till molnet
moneo IIoT Core erbjuder också smidig överföring av viktiga processdata till moln- och tredjepartstillämpningar. Ärenden som skapas i moneo kan automatiskt vidarebefordras till fördefinierade målsystem. Underhållsteamen meddelas i realtid via den integrerade SAP-anslutningen. Beställningar och dokument kan genereras direkt i SAP-systemet heltäckande integrering av data från verkstadsgolvet till ERP-världen.
Fjärrunderhåll med moneo Cloud
Med moneo remoteConnectär det möjligt att skapa säker och tillverkaroberoende fjärråtkomst till PLC:er, servrar, givare och andra nätverksenheter från moneo Cloud. Tack vare kryptering hela vägen och riktade åtkomstkonfigurationer förblir data alltid skyddade. Underhåll och djupgående felanalyser kan utföras på distans med hjälp av molnet. Detta gör det möjligt att planera underhållet på plats på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att minimera det. Detta minskar arbetsbördan för specialiserad personal och håller maskintillgängligheten hög.
Tillägg utökar utbudet av tjänster
Utbudet av tjänster som erbjuds av moneo IIoT-plattformen kan utökas med tillägg som moneo IIoT Insights.