• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IIoT lösningar
  3. moneo edgeGateway S: flexibel och säker

moneo edgeGateway S: flexibel och säker

Kraftfull och säker

moneo edgeGateway S är en bekväm och säker lösning för fjärråtkomst till system och applikationer . Gatewayen överför också data från givarnivån till IT-infrastrukturen och molnet. Kärnan är den dubbelkärniga processorn på 1,4 GHz som arbetar med maximala prestanda i miljöer med omgivningstemperaturer på upp till 60°C. Med sitt robusta IP67-hus kräver den kraftfulla hårdvaran inte något extra kontrollskåp.

Enkel integrering, enkel dialog

moneo edgeGateway S är inte bara robust och kraftfull, utan också bekväm: Den vägledda integreringen i IT-strukturen och i moneo cloud förenklar installationen och möjliggör snabb och säker fjärråtkomst till automationsnivån. Dessutom är data från systemet tillgängliga för vidare analys i moneo cloud från vilken plats som helst. Trots sin enkla konfiguration erbjuder gatewayen en hög grad av flexibilitet i drift och hantering, vilket är avgörande för en helhetsinriktad och effektiv lösning på omfattande IIoT-uppgifter.

Omvandlar data till information

moneo edgeGateway S kan inte bara integreras i ifm:s IIoT-plattform utan även i andra vanliga molnlösningar. Eftersom gatewayen omvandlar inkommande IO-Link-processdata till läsbar information krävs ingen ytterligare programmering.

Produkter