- Produktnyheter
- IO-Link
- Programmerbar frekvens/strömomvandlare
Programmerbar frekvens/strömomvandlare
Övervakning av drivenheter
I många industriella applikationer förväntas drivenheter och andra roterande maskiner köras med ett definierat varvtal. Vid användning av externa givare på axlar eller drivhjul kan varvtalsberoende signaler genereras och analyseras med hjälp av den avbildade frekvens-/strömomvandlaren. Skador på drivenheten, t.ex. slirande eller till och med trasiga kilremmar, kan upptäckas i god tid genom jämförelse av inställningspunkter och sedan indikering via en kopplingssignal. Samtidigt avger enheten en ström- eller spänningssignal som är proportionell mot hastigheten och som kan överföras till en högre styrenhet eller användas för andra styrprocesser.
Högpresterande utvärderingsenhet
Mätvärdet kan överföras digitalt via IO-Link, vilket också underlättar de omfattande och behändiga möjligheterna till parameterinställning, t.ex. skalning av de analoga utsignalerna eller definition av kopplingspunkter. En särskilt användbar funktion: utvärderingsenheten kan drivas med både 24 V DC och 110250 V AC. Enheten levererar 24 V DC för att försörja givarna.