- Produktnyheter
- Givare
- G1/2-tryckgivare
G1/2-tryckgivare
Klarar höga tryck och slipande medier
När mycket trögflytande eller slipande medier som lim, tätningsmedel eller klister transporteras genom rör under exakt och högt tryck är den kompakta G1/2-tryckgivaren PL15 det perfekta valet. Den plana konstruktionen ger inget dödutrymme för media att fastna i, vilket effektivt förhindrar igensättning av röret. Den keramiska mätcellen klarar också extrema trycktoppar och tål permanent slipande innehåll som glaskulor eller andra fasta partiklar. ifm:s eget, extremt säkra tätningskoncept för PL15 förhindrar att flytande medier som vatten eller lack under högt tryck kommer in i mätanslutningens gängområde, att de lägger sig där eller att de blandas med/förorenar efterföljande medier längre in i processen.
2 i 1: tryck och temperatur via IO-Link
PL15 kan användas både analogt med två trådar och digitalt via IO-Link. I det senare fallet kan trycket och temperaturen avläsas kontinuerligt, eftersom tryckgivaren också överför mediets temperatur, så att en andra mätpunkt inte behövs. Driftstimmarna kan också avläsas via IO-Link.