• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Elektronisk manometer med LED-visualisering

Elektronisk manometer med LED-visualisering

Beprövad och testad tryckgivare kombinerad med en innovativ LED-manometerdisplay

ifm:s tryckgivare har under många år visat sig vara en tillförlitlig lösning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Efter de framgångsrika uppdateringarna av transmittrar och displayversioner har nu även PG-manometern reviderats och fått nya och förbättrade funktioner.

Den flerfärgade LED-displayen ger en klar och tydlig visualisering av tryckintervall, kopplingspunkter, minimi- och maximivärden samt trendkurvor. Mekaniska visare, som ofta drabbas av fel, ersätts av hållbara och väl synliga lysdioder. Detta tekniska framsteg garanterar förbättrad tydlighet och tillförlitlighet.

Robust keramisk mätcell för maximal tillförlitlighet

Själva tryckgivaren imponerar med sin extremt robusta keramiska mätcell som enkelt klarar även extrema trycktoppar och överbelastningar. Tack vare mätcellens stora motståndskraft mot slipande medier är den en hållbar och tillförlitlig lösning för krävande applikationer .

Till skillnad från konventionella givare med metallmembran behöver den keramiska mätcellen ingen olja som trycköverföringsmedium. Detta eliminerar helt risken för kontaminering av mediet när givaren skadas. Denna egenskap gör den särskilt lämplig för de strikta hygienkrav som ställs inom livsmedels- och dryckesindustrin.

IO-Link

Förutom typiska funktioner som parameterinställning och överföring av processvärden erbjuder manometern ytterligare information och alternativ via IO-Link:

  • Optimering av displayen (ljusstyrka, färg, layout)
  • Min.- och max-minne, räknare
  • Enhetstemperatur