- Produktnyheter
- Givare
- Tryckgivare med G1/8-processanslutning
Tryckgivare med G1/8-processanslutning
Robusta givare för pneumatiska applikationer
Tryckgivarna har en G1/8-processanslutning, kombinerad med en svetsad tunnfilmsmätcell. Samtidigt som den här tekniken erbjuder ett oslagbart förhållande mellan pris och prestanda ger den hög mätnoggrannhet i ett mycket kompakt och robust hölje med endast 19 mm mellan flatsidorna.
Ytterligare fördelar
Tack vare den svetsade mätcellen kan givarna användas i både pneumatiska applikationer och applikationer med inert gas.
En annan fördel i industriella applikationer är det robusta höljet i rostfritt stål. Det senare levereras med lasermärkning, vilket gör givaren permanent identifierbar även under krävande miljöförhållanden.
IO-Link-tekniken gör det möjligt för tryckgivaren att kontinuerligt överföra systemtrycket och att mata ut andra diagnostikdata, t.ex. toppvärden. Dessutom möjliggör IO-Link förlustfri dataöverföring: omvandlingsförluster är uteslutna och yttre påverkan, t.ex. magnetfält, har ingen effekt på dataöverföringen.