De nya induktiva analoga givarna är helt kompatibla för användning i befintliga anläggningar. Ett brett utbud av funktioner och information tillförs kompletterande via IO-Link.
Å ena sidan undviker man omvandlingsförluster eller elektromagnetiska störningar tack vare digital kommunikation. Å andra sidan är givarens detekteringsräckvidd fritt skalbar via IO-Link – vilket även möjliggör justeringen av inkopplingskurvan. På så sätt kan upplösningen specifikt maximeras när mycket små avståndsändringar måste upptäckas snabbt, exempelvis de som orsakas av tidiga tecken på slitage. Vid en anslutning till ett ERP-system kan digital data användas för att genomföra automatiserat och behovsanpassat underhåll.