ecolink – Anslutningsteknik för industrin
Säker. Snabbt. Pålitlig.
ecolink står för innovativ anslutningsteknik som åtnjuter förtroende inom alla branscher – från tillverkning och mobila applikationer till känsliga och krävande miljöer. Våra lösningar är robusta, intuitiva att använda och garanterar maximal tillförlitlighet – dag efter dag, i alla applikationer.
Ett innovativt tätningskoncept
- M8-varianter: Den formpassade profiltätningen förhindrar att den glider
- M12-varianter: Ett mekaniskt ändstopp säkerställer optimal kompression av O-ringen
- Varaktig tätning, även vid upprepade installationer
Patenterad sågtandsmekanism
- Förhindrar oavsiktlig lossning vid vibrationer
- Snabb montering utan verktyg
Tydligt synliga lysdioder
- Svart-transparent hölje för god synlighet av LED-lamporna
- Pålitlig statusövervakning även i starkt omgivningsljus
- Snabb installation och färre fel
Inbyggd dragavlastning
för anslutningsbara han-/honkontakter
- 3-punktsklämningen skyddar både kabeln och tätningen separat
- Tillförlitlig tätning även vid rörelse och belastning
Nytt: ecolink Snabbanslutning
Anslut på några sekunder
- Verktygsfri snabbanslutning på några sekunder
- Optimerad för direkt anslutning till porten, inga specialkablar krävs
- Hög motståndskraft mot stötar och vibrationer
Nytt: DIN A-ventilanslutning
Nu med ecolink-teknik
- Enkel tryckanslutning i stället för skruvanslutning
- Snabbare installation, färre fel
- Säker, tät och vibrationsbeständig
Varje miljö har sina egna krav. ecolink förstår dem.
Ecolink-anslutningstekniken från ifm är särskilt utformad för användning inom industriell automation. Våra beprövade produktserier garanterar rätt lösning för ett brett spektrum av applikationer och branscher, från standardanslutningar mellan givare och ställdon till krävande specialanpassade lösningar.
Tack vare sin robusta konstruktion och enkla, verktygsfria installation ger ecolink-kablarna verkliga fördelar i den dagliga driften. Tillförlitliga anslutningar garanteras även under svåra förhållanden som vibrationer, fukt och temperaturvariationer.
ecolink står för robust, industriell anslutningsteknik. Egen utveckling, tillämpningsinriktad testning och ett nära samarbete med ifm:s givare garanterar hög installationssäkerhet och genomgående tillförlitliga anslutningar av högsta kvalitet.
Produktserier / produktvarianter
| Länk till produkter | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Anslutningskablar med honkontakt | ||||||||
| Anslutningskablar med hankontakt | ||||||||
| Skärmade givarkablar | ||||||||
| Anslutningskablar | ||||||||
| Ethernet-kablar | ||||||||
| CAN-kablar | ||||||||
| AMP-kablar | ||||||||
| Y-splitters | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Passiva fördelare | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Anslutningsbar | ||||||||
| Hankontakter | ||||||||
| Honkontakter | ||||||||
| Ventilkontakter |
De olika Ecolinkversionernas beständighetsegenskaper
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Material | ||||||||||
| Kopplingsmutter | Mässing, förnicklad | Mässing, förnicklad | Rostfritt stål (316L / 1.4404) | Rostfritt stål (316L / 1.4404) | Rostfritt stål (316L / 1.4404) | Rostfritt stål (316L / 1.4404) | Rostfritt stål (316L / 1.4404) | Mässing, non-stick | Rostfritt stål (316L / 1.4404) | Mässing, förnicklad |
| Hölje | TPU/PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Kabel | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Tätning | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Motståndsegenskaper | ||||||||||
| Oljor och kylvätskor/smörjmedel: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Saltspray | ||||||||||
| Svetsgnistor | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Rengöringsmedel och desinfektionsmedel * | ||||||||||
* (Observera att produkten är godkänd av Ecolab – ladda ner på produktsidan)
Ecolink-sortimentet är utformat för att endast omfatta de kontaktkodningar som används i våra egna givare. Därför ingår både A-, D- och L-kodade versioner samt ventilanslutningar enligt DIN-form A. Andra varianter – såsom B-, C-, T- eller X-kodning – finns tillgängliga som anslutningsteknik utanför ecolink-sortimentet.
ecolink M12-modeller
A-kodad, 5-polig
- Typiska applikationer: givare
- Antal poler: 2 - 5
- Typiska tekniska data:
• < 250 V växelström
• < 300 V likström
• max. 4 A
A-kodad, 8-polig
- Typiska applikationer: givare
- Antal poler: 6 - 8
- Typiska tekniska data:
• < 60 V växelström/likström
• max. 2 A
D-kodad
- Typiska applikationer: datakablar
- Antal poler: 4
- Typiska tekniska data:
• < 30 V växelström
• < 60 V likström
• max. 4 A
• CAT 5e
L-kodad
- Typiska applikationer: spänningsförsörjning
- Antal poler: 4 + FE
- Typiska tekniska data:
• < 50 V växelström
• < 63 V likström
• max. 16 A
ecolink-ventilanslutning DIN A
- Typiska applikationer: magnetventiler
- Antal poler: 2 + 2 PE
- Typiska tekniska data:
• < 24 V växelström/likström
• max. 4 A
ecolink M8-modeller
M8, 3-polig
- Typiska applikationer: givare
- Typiska tekniska data:
• < 50 V växelström
• < 60 V likström
• max. 3 A
M8, 4-polig
- Typiska applikationer: givare
- Typiska tekniska data:
• < 50 V växelström
• < 60 V likström
• max. 3 A
Ytterligare anslutningsteknik
B-kodad
- Typiska applikationer: busskablar
- Antal poler: 4 eller 5
- Typiska tekniska data:
• < 48 V växelström
• < 60 V likström
• max. 4 A
C-kodad
- Typiska applikationer: spänningsförsörjning
- Antal poler:
- Typiska tekniska data:
• < 50 V växelström
• < 60 V likström
• max. 16 A
T-kodad
- Typiska applikationer: spänningsförsörjning
- Antal poler: 4
- Typiska tekniska data:
• < 50 V växelström
• < 60 V likström
• max. 12 A
X-kodad
- Typiska applikationer: datakablar
- Antal poler: 8
- Typiska tekniska data:
• < 50 V växelström
• < 60 V likström
• max. 0,5 A
• CAT6