Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Unghi de deschidere [°] | 95 x 32 |
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 5000 |
Consum de energie [W] | 45 |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 850 |
Unghi de deschidere [°] | 95 x 32 |
---|---|
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Optiuni de parametrizare | Prin intermediul PC-ului si O3M16x / O3M26x cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfata de comunicatie | MCI |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...105 | |
Protectie | IP 67; IP 69K; (cu conectori montati sau cu capace de protectie) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | Grupul 1 de risc; (DIN EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||
MTTF [ani] | 78 |
Greutate [g] | 1422,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; disc: policarbonat |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12; codificare: A |