• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Prezentare generală a sistemului
  3. IO-Link pentru PLC și IIoT

IO-Link pentru PLC-uri și IIoT

Transformarea digitală este de mult timp mai mult decât un subiect al viitorului – ea determină deja competitivitatea și eficiența. Fie că este vorba de medii brownfield sau greenfield: Y-path separă rețeaua mașinilor de rețeaua IT și pune informațiile la dispoziție prin intermediul metodelor de comunicare corespunzătoare.

Calea Y

În timp ce PLC-ul primește datele prin intermediul diverselor sisteme de magistrale de câmp pentru a controla și regla mașinile și sistemele, nivelul IT necesită informații suplimentare și diferite prin metode de comunicare precum REST API, MQTT sau OPC UA.
Datorită IO-Link și datelor care pot fi citite de mașini, soluțiile fără cod, cum ar fi platforma IIoT moneo, pot economisi timp și bani considerabili în timpul implementării. Datorită celor două rețele separate fizic, OT și IT nu se pot influența reciproc. Acest lucru ajută și la proiectarea sistemului în ceea ce privește securitatea cibernetică.

Calea Y – cheia digitalizării paralele

Calea Y este un concept inovator de comunicare care combină două căi de date separate într-un singur sistem:

  • Calea 1 gestionează comunicarea clasică, bazată pe PLC, cu sistemul de control al mașinii cu sisteme comune de magistrală de câmp: Accentul se pune pe disponibilitate și informații relevante pentru control.
  • Calea 2 permite transmiterea paralelă și sigură a datelor către sisteme digitale – de exemplu, pentru stocarea, analiza și vizualizarea datelor.

Caracteristica specială: Logica PLC existentă rămâne complet neatinsă. În același timp, a doua cale de date creează o bază sigură pentru serviciile bazate pe date – fără a interfera cu procesele de producție.

Avantajele fac ca instalația dvs. să fie pregătită pentru viitor – rapid, sigur și fără riscuri:

  • Acces în timp real la datele senzorilor și dispozitivelor în IIoT -
    chiar și în timpul producției
  • Rețele separate fizic
    pentru a separa nivelurile și responsabilitățile OT și IT
  • Bază optimă pentru valoare adăugată digitală, cum ar fi întreținerea predictivă, eficiența energetică sau analizele OEE, fără a supraîncărca sistemul PLC sau magistrală.

Acest lucru va face ca sistemul dvs. să fie pregătit pentru viitor – rapid, sigur și fără riscuri.