- IO-Link — pagina principală
- Prezentare generală a sistemului
- IO-Link pentru IIoT
IO-Link în IIoT
Producția industrială evoluează rapid – devenind din ce în ce mai interconectată, transparentă și eficientă. Dar cum poate o mașină tradițională să devină o parte inteligentă a Internetului industrial al lucrurilor (IIoT)? Răspunsul se află într-un sistem deschis, standardizat și ușor de integrat: IO-Link.
Mașina dvs. Datele dvs. Posibilitățile dvs.
Combinat cu un software puternic și protocoale de comunicare moderne, IO-Link deschide posibilități complet noi pentru optimizarea proceselor, eficiența energetică și întreținerea predictivă – chiar și pentru sistemele existente.
Masterele IO-Link de la ifm sunt mult mai mult decât simple interfețe – sunt adevărați experți în comunicare. Acestea acceptă formele moderne de comunicare IIoT specificate în standardul IO-Link:
MQTT
Pentru o comunicare rapidă și simplificată atât în aplicațiile locale, cât și în cele bazate pe cloud.
Masterul IO-Link trimite datele selectate către un broker MQTT la un moment definit.
OPC UA
Pentru partajarea structurată a datelor între platforme cu informații semantice.
Masterul IO-Link furnizează un server OPC UA de la care un client OPC UA poate accesa toate datele și informațiile în orice moment.
REST API
Pentru conectarea ușoară la aplicații web și soluții specifice clientului.
Masterul IO-Link poate fi accesat prin cereri HTTP cu comenzi put/get.
Acest lucru vă permite să transferați datele de producție direct în tablouri de bord, sisteme ERP, platforme de întreținere sau soluții de analiză – indiferent dacă utilizați platforma noastră IIoT moneo sau software terță parte în cloud sau soluții locale.
Toate dispozitivele IO-Link furnizează date și informații, cum ar fi informații despre proces, parametri și date de diagnosticare într-un model de date standardizat. Folosind IODD (IO Device Description), sistemele din aval pot interpreta datele automat sau manual. Standardul IO-Link, sau IODD, face ca datele senzorului să fie lizibile de mașini și permite o interoperabilitate reală între senzor, master și software.
Fie că este vorba de industria auto, inginerie mecanică sau producția alimentară, IO-Link permite luarea de decizii bazate pe date în timp real.
Protejați mediul și resursele
Monitorizarea și gestionarea energiei: Colectați și analizați datele de la senzori pentru energie electrică, apă, aer comprimat, scurgeri, gaz, ulei, abur, curenți de motor sau temperaturi – pentru măsuri de economisire țintite și funcționare durabilă.
Prevenirea erorilor și controlul calității
Datele în timp real de la senzori ajută la detectarea imediată a abaterilor de proces – înainte ca acestea să ducă la pierderi sau perioade de nefuncționare. Analiza datelor poate îmbunătăți, de asemenea, calitatea produselor și indicatorii de performanță.
Evitați perioadele de nefuncționare (monitorizarea stării, întreținerea predictivă)
Detectarea timpurie a uzurii, a vibrațiilor excesive sau a anomaliilor reduce efortul de întreținere și crește disponibilitatea instalației. Astfel, economisiți bani, timp și reduceți stresul.
Producție transparentă
Trasabilitate și evaluare OEE prin colectarea consistentă a datelor în timp real – accesibile prin intermediul tablourilor de bord sau al AI în orice moment și de la orice locație
De unde provin datele pentru exemplele de aplicații?
IO-Link este standardul pentru integrarea mașinilor și sistemelor în conceptele de digitalizare. Datele și informațiile sunt extrase din senzori și actuatoare și sunt făcute utilizabile. IO-Link este, prin urmare, fundamentul sistemelor ciber-fizice, cum ar fi fabrica inteligentă. Integrarea este simplă, rapidă și independentă de producător. Aceasta este digitalizarea modernă și eficientă.
În continuare beneficiați de funcțiile standard oferite de IO-Link:
- Înlocuirea dispozitivelor prin conectare și funcționare (copiere de rezervă și restaurare)
- Parametri, identificare și date de diagnosticare
- Standard global conform IEC61131-9
Platforma IIoT moneo este soluția ideală pentru a începe să utilizați IIoT: Detectează automat dispozitivele IO-Link conectate, vizualizează intuitiv datele și permite o analiză structurată. Datorită funcționalității de tip conectare și utilizare, moneo este gata de utilizare în doar câteva minute, fără a fi necesare cunoștințe IT sau integrări îndelungate.
moneo nu numai că afișează date în timp real, dar și cartografiază monitorizarea stării, alarmele, analizele de tendințe și consumul de energie. Această viteză și simplitate reprezintă un avantaj decisiv, în special în proiectele de modernizare.
moneo remoteConnect permite accesul direct, indiferent de producător, la PLC-uri, servere, senzori și alte dispozitive de rețea. Datorită IO-Link, sunt posibile diagnostice detaliate până la nivelul senzorului/actuatorului – chiar și de la distanță.
Dispozitive IIoT
Pentru cerințe suplimentare de securitate cibernetică și scalabilitate, ifm oferă un portofoliu diversificat de dispozitive IIoT și edge.
Dispozitivele oferă, de asemenea, o soluție fără cod pentru o integrare ușoară. Sunt disponibile și opțiuni de comunicare suplimentare pentru proiectul dvs. de digitalizare.