• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

PVA TePla – Cyfrowy wzrost pojedynczych kryształów

Połprzewodniki i fotowoltaika
Komunikacja przemysłowa
IO-Link
Monitoring and maintenance
Konserwacja w czasie rzeczywistym Monitorowanie stanu Konserwacja zapobiegawcza Wydajność maszyny Jakość produktu
Raport dot. zastosowań

Półprzewodniki: doskonalenie produkcji wlewków

W jaki sposób firma PVA TePla optymalizuje wzrost monokryształów poprzez automatyzację

PVA TePla AG jest wiodącym światowym dostawcą urządzeń i technologii pomiarowej do wymagających zastosowań przemysłowych. Jego zaawansowane technologicznie systemy są szczególnie poszukiwane w branży półprzewodników.

„Jako dostawca rozwiązań działamy globalnie i jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie znajdują się nasi klienci. „W związku z dużym popytem ze strony branży półprzewodników jesteśmy obecnie szczególnie dobrze reprezentowani na rynku azjatyckim i amerykańskim” – wyjaśnia Jan Pfeiffer, dyrektor zarządzający grupy PVA TePla. Dzięki centrum technologicznemu TechHub w Wettenbergu firma PVA TePla stała się kluczowym motorem innowacji w dziedzinie badań nad materiałami dla przemysłu półprzewodnikowego.

Węglik krzemu – klucz do elektromobilności

Spółka zależna PVA Crystal Growing Systems (PVA CGS) może pochwalić się ponad 60-letnim doświadczeniem w dziedzinie hodowli kryształów. Szczególny nacisk kładzie się na produkcję kryształów węglika krzemu (SiC).

„Cechą wyróżniającą kryształy węglika krzemu jest ich zdolność do wytrzymywania ekstremalnych gęstości mocy” – wyjaśnia Lukas Ewert, kierownik zespołu ds. projektowania elektrycznego w PVA CGS. „W porównaniu z konwencjonalnym krzemem zastosowanie SiC umożliwia na przykład projektowanie mniejszych baterii o tej samej mocy wyjściowej. Wynikająca z tego redukcja masy jest szczególnie korzystna w zastosowaniach związanych z elektromobilnością.

Ekstremalne warunki wymagają maksymalnej precyzji

Do produkcji kryształów SiC firma PVA TePla zaprojektowała system SiCma, który działa zgodnie z metodą fizycznego transportu pary (PVT). „W tym procesie mieszanka proszku krzemowo-węglowego ulega sublimacji w tyglu grafitowym w temperaturze około 2300°C i osadza się na krysztale zarodkowym, tworząc bryłę” – wyjaśnia Ewert. „Aby uzyskać wysokiej jakości wynik, temperatura i ciśnienie w komorze procesowej muszą być precyzyjnie kontrolowane przez cały proces wzrostu kryształów. Nawet najmniejsze odchylenia mogą zagrozić całemu procesowi i prowadzić do znacznych strat jakościowych. Ponieważ taki proces wzrostu może trwać nawet trzy tygodnie, monitorowanie i kontrola procesu muszą nieustannie spełniać najwyższe standardy.

Inteligentne czujniki procesowe zapewniają stabilne warunki procesu

Aby zapewnić wymagany poziom precyzji, firma PVA korzysta z czujników ifm obsługujących protokół IO-Link. „Na przykład używamy czujnika przepływu SV4200 firmy ifm do monitorowania i utrzymywania stałego przepływu wody chłodzącej. Jest to ważne nie tylko dla utrzymania stabilnej temperatury procesu, ale także dla ochrony obudów, rur i komponentów przed przegrzaniem, a tym samym przed potencjalnym uszkodzeniem” – wyjaśnia Ewert.

Ponadto czujnik ciśnienia PV8000 monitoruje ciśnienie zasilania i powrotu oraz temperaturę czynnika chłodzącego. „Wcześniej monitorowanie to było przeprowadzane ręcznie. Teraz możemy również pobierać te wartości za pośrednictwem IO-Link i szybciej oraz skuteczniej reagować na wszelkie wahania” – dodaje kierownik zespołu. Mastery IO-Link AL1202 gromadzą wszystkie dane z czujników i przekazują je do centralnej oceny. Lampa sygnalizacyjna DV, która zapewnia użytkownikom wizualną informację o aktualnym stanie procesu, jest również sterowana za pośrednictwem mastera IO-Link.

Przez wiele lat mieliśmy wyłącznie pozytywne doświadczenia z firmą ifm pod względem wytrzymałości i niezawodności w długotrwałej pracy. Podobnie, gdy pojawiają się nowe pytania lub rozważane są nowe podejścia do automatyzacji, możemy polegać na naszym bezpośrednim kontakcie z firmą ifm i uzyskać fachowe wsparcie w krótkim czasie.

Lukas Ewert Kierownik zespołu ds. projektowania elektrycznego w PVA CGS

O firmie PVA TePla

PVA TePla to globalna grupa przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii, posiadająca wieloletnie doświadczenie i silnie skoncentrowana na przyszłych innowacjach. Firma opracowuje najnowocześniejsze systemy do procesów próżniowych, wysokotemperaturowych i plazmowych, a także do zapewnienia jakości – zawsze w ścisłej współpracy z klientami. Klienci PVA TePla działają głównie na rynku międzynarodowym w branży półprzewodników, ale także na innych rynkach zaawansowanych technologii, takich jak wodór, mobilność, technologia akumulatorów i magazynowanie energii.

Przez wiele lat mieliśmy wyłącznie pozytywne doświadczenia z firmą ifm pod względem wytrzymałości i niezawodności w długotrwałej pracy. Podobnie, gdy pojawiają się nowe pytania lub rozważane są nowe podejścia do automatyzacji, możemy polegać na naszym bezpośrednim kontakcie z firmą ifm i uzyskać fachowe wsparcie w krótkim czasie.

Lukas Ewert Kierownik zespołu ds. projektowania elektrycznego w PVA CGS

O firmie PVA TePla

PVA TePla to globalna grupa przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii, posiadająca wieloletnie doświadczenie i silnie skoncentrowana na przyszłych innowacjach. Firma opracowuje najnowocześniejsze systemy do procesów próżniowych, wysokotemperaturowych i plazmowych, a także do zapewnienia jakości – zawsze w ścisłej współpracy z klientami. Klienci PVA TePla działają głównie na rynku międzynarodowym w branży półprzewodników, ale także na innych rynkach zaawansowanych technologii, takich jak wodór, mobilność, technologia akumulatorów i magazynowanie energii.

IO-Link: więcej informacji, większa przejrzystość systemu

IO-Link od dawna jest uznanym, niezależnym od producenta standardem cyfrowej komunikacji czujników w technologii automatyki. W porównaniu z konwencjonalnymi interfejsami binarnymi i analogowymi, IO-Link umożliwia transmisję wartości procesowych o wysokiej rozdzielczości, a także kompleksowych informacji diagnostycznych. Użytkownicy korzystają ze znormalizowanych struktur danych, mniejszego nakładu pracy związanego z okablowaniem oraz płynnej integracji z systemami sterowania i architekturami IIoT.

Technologia ta umożliwia przesyłanie wielu wartości pomiarowych z każdego urządzenia, diagnostykę opartą na zdarzeniach oraz zdalną parametryzację urządzeń. Skutkuje to poprawą przejrzystości systemu, optymalizacją konserwacji oraz wymiernymi oszczędnościami w zakresie kosztów związanych z ustawianiem i eksploatacją.

Cyfryzacja jako kluczowy czynnik dostępności systemu

Aspekty te odgrywają również kluczową rolę w firmie PVA TePla. „Cyfryzacja jest dla nas niezwykle ważna, zwłaszcza w przypadku systemu SiCma” – podkreśla Lukas Ewert. „Systemy te są często instalowane w dużych ilościach w halach produkcyjnych. Załadunek i rozładunek są zazwyczaj w pełni zautomatyzowane. Nasze systemy muszą być w stanie komunikować się z systemami wyższego poziomu, aby operatorzy mogli w dowolnym momencie centralnie monitorować stan procesu. PVA TePla wykorzystuje w tym celu kompleksową ofertę produktów IO-Link firmy ifm.

Konserwacja predykcyjna dla maksymalnej wydajności produkcji

PVA intensywnie pracuje również nad koncepcjami konserwacji predykcyjnej , aby zapewnić wczesne wskazanie nadchodzących wymagań konserwacyjnych lub odchyleń procesowych. „Dzięki temu operatorzy mogą utrzymać maksymalną dostępność maszyn, jednocześnie osiągając najwyższą możliwą jakość produktów” – wyjaśnia Ewert. Czujniki firmy ifm dostarczają dane niezbędne do ciągłego monitorowania stanu systemu i wykrywania potencjalnych problemów, zanim spowodują one kosztowne przestoje.

Wzrost kryształów krzemu przy użyciu procesu Czochralskiego

PVA stawia podobnie wysokie wymagania dotyczące wzrostu kryształów krzemu przy użyciu procesu Czochralskiego. W systemach tych wlewki krzemu o długości do 3,50 metra są wytwarzane poprzez powolne wyciąganie kryształu zarodkowego ze stopionego krzemu w temperaturze około 1400 °C. Powstałe w ten sposób płytki są wykorzystywane głównie w przemyśle półprzewodnikowym i stanowią podstawę dla szerokiej gamy komponentów elektronicznych.

Procesy o niskim poziomie wibracji zapewniające najwyższą jakość produktu

„W systemie SC32 technologia automatyzacji jest wdrożona jako połączenie IO-Link i ProfiNet” – wyjaśnia Ewert.
„Korzystamy z IO-Link wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać bardziej szczegółowe informacje z czujników. Na przykład używamy SM8000 do monitorowania i sterowania obwodem chłodzenia. Ten czujnik przepływu magnetyczny-indukcyjny mierzy nie tylko natężenie przepływu, ale także temperaturę medium.

Ponadto firma PVA wykorzystuje trójosiowy czujnik drgań IO-Link VVB3 do monitorowania dwóch napędów procesowych. VVB3 wykrywa drgania wzdłuż trzech osi pomiarowych i oblicza wskaźniki służące do oceny stanu maszyny. Informacje dotyczące zmęczenia materiału, tarcia, uderzeń lub zużycia łożysk są wygodnie przesyłane za pośrednictwem IO-Link.

„Niezwykle niski poziom drgań podczas procesu wyciągania ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości wlewków. Przesyłane dane pozwalają nam również bardzo precyzyjnie monitorować stan przekładni i wału napędowego oraz planować czynności związane z konserwacją na wczesnym etapie.

Niezawodne komponenty zapewniające długotrwałą pracę

Systemy PVA TePla są zaprojektowane do ciągłej pracy przez wiele lat. „Z tego powodu wszystkie komponenty, a w szczególności czujniki, muszą zapewniać stałą precyzję działania przez długi czas” – podkreśla Lukas Ewert.

„Przez wiele lat mieliśmy wyłącznie pozytywne doświadczenia z firmą ifm pod względem wytrzymałości i niezawodności w długotrwałej pracy. Podobnie, gdy pojawiają się nowe pytania lub rozważane są nowe podejścia do automatyzacji, możemy polegać na naszym bezpośrednim kontakcie z firmą ifm i uzyskać fachowe wsparcie w krótkim czasie.

Zgrzewanie dyfuzyjne dla najbardziej wymagających materiałów

Rozwiązania firmy ifm są również wykorzystywane w technologii zgrzewania dyfuzyjnego, kolejnym obszarze działalności firmy PVA TePla. Ten proces łączenia w stanie stałym jest stosowany na przykład do produkcji płyt chłodzących dla przemysłu półprzewodnikowego, które muszą spełniać najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości i odporności na korozję. Patrick Müller, kierownik zespołu ds. zgrzewania dyfuzyjnego w firmie PVA Löt- und Werkstofftechnik GmbH, wyjaśnia: „Aby osiągnąć pożądane wyniki, warunki procesu, takie jak temperatura, ciśnienie, próżnia i przyłożona siła, muszą być ściśle monitorowane przez cały czas trwania procesu, który w niektórych przypadkach może trwać kilka tygodni. Czujniki przepływu firmy ifm, które stosujemy do monitorowania obiegu chłodzącego, zapewniają, że system nie ulega przegrzaniu w żadnym momencie procesu, ale pozostaje w bezpiecznym stanie pracy.

Łatwość obsługi jako wartość dodana

Kolejną zaletą rozwiązań firmy ifm jest ich łatwość obsługi. Müller podkreśla przejrzystą, intuicyjną konstrukcję czujników: „Jako operator możesz szybko sprawdzić, w jakim stanie jest maszyna. Kolejną zaletą jest to, że starsze maszyny można łatwo doposażyć w czujniki. Jest to rozwiązanie typu „plug and play”. Ta przyjazna dla użytkownika konstrukcja nie tylko upraszcza codzienną pracę, ale także zmniejsza wymagania szkoleniowe dla personelu wykonującego pracę.

Współpraca partnerska jako podstawa innowacji

W firmie PVA TePla bardzo ceniona jest długoletnia współpraca z ifm jako partnerem w zakresie automatyzacji: „Naszą współpracę z firmą ifm określiłbym jako bardzo owocną, niezawodną i opartą na zaufaniu” – podsumowuje Lukas Ewert. „Zawsze możemy zwrócić się bezpośrednio do naszych kontaktów i współpracować, aby realizować projekty związane z innowacjami i automatyzacją”.

Wniosek

Wymagania dotyczące produkcji materiałów zaawansowanych technologicznie są niezwykle wysokie, zwłaszcza w zakresie precyzji, niezawodności i dostępności. Dzięki współpracy z firmą ifm jako partnerem w zakresie automatyzacji, PVA TePla z powodzeniem sprostała wyzwaniom związanym z zaawansowanymi procesami hodowli kryształów.

Pobierz raport dot. zastosowań (PDF)
Jaki sukces udało Ci się odnieść dzięki ifm?

Czy Twoja firma zdecydowała się na ciekawe zastosowanie sprzętu lub oprogramowania ifm? Jak nasze czujniki pomagają optymalizować Twoje działania technologiczne i procesy? Napisz do nas! Z przyjemnością pokażemy Państwa rozwiązanie i zaprezentujemy Wasze „know-how” szerokiej publiczności – oczywiście bezpłatnie.