- Nowości produktowe
- Monitoring warunków pracy
- VVB jako 3-osiowy czujnik drgań z IO-Link
VVB jako 3-osiowy czujnik drgań z IO-Link
Sprawdzone wskaźniki monitorowane w 3 wymiarach
VVB30x stale wykrywa drgania w trzech osiach pomiarowych i wykorzystuje je do obliczania sprawdzonych wskaźników do oceny stanu maszyny. Zapewnia to użytkownikowi informacje na temat zmęczenia (v-RMS), tarcia mechanicznego (a-RMS), uderzeń (a-Peak) i zużycia łożysk (Crest). Temperatura powierzchni jest również przekazywana jako dodatkowy wskaźnik zużycia. W wersji podstawowej czujnik analizuje również niewyważenie maszyny i wykrywa godziny pracy maszyny na podstawie poziomu wibracji. Wersja monitorowania stanu DataScience posiada również zintegrowaną opcję analizy łożysk BearingScout™.
Przepływ danych do systemu sterowania i poziomu IT
Wszystkie dane są przesyłane jednocześnie zarówno do systemu sterowania, jak i do poziomu IT za pośrednictwem IO-Link, dzięki czemu użytkownik ma wszystkie istotne wskaźniki do monitorowania stanu w oparciu o IT, na przykład na platformie moneo IIoT.
Proste ustawianie wartości granicznych zgodnie z normą ISO 20816-3
Ustawianie wartości granicznych drgań jest również łatwe dzięki VVB30x: w oparciu o normę ISO 20816-3 można wybrać kategorię maszyny, a zdefiniowane dla niej wartości graniczne można przesłać do czujnika za pomocą polecenia systemowego. Jeśli wartość graniczna zostanie przekroczona, szczegółowa analiza błędów jest łatwo możliwa dzięki zintegrowanej pamięci pierścieniowej BLOB. Do 12 sekund nieprzetworzonych danych może być dostarczonych automatycznie. Ponadto czujnik jest wyposażony w wewnętrzną historię wartości charakterystycznych, która zapewnia przegląd ostatnich dziewięciu dni.
Dzięki VVB30x kompleksowa analiza drgań i precyzyjne monitorowanie maszyn jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.