• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Szkoła zawodowa Heinz Nixdorf - modernizacja jako projekt badawczy

Inne branże
Inżynieria mechaniczna
Komunikacja przemysłowa
IO-Link
Raport dot. zastosowań

Jak szkoła zawodowa i ifm przygotowują stare maszyny na cyfrową przyszłość

Heinz Nixdorf Vocational College (Heinz-Nixdorf-Berufskolleg) w Essen jest jednym z wiodących ośrodków edukacyjnych w dziedzinie elektrotechniki i technologii informatycznych, kładącym duży nacisk na transfer wiedzy zorientowany na praktykę. W ścisłej współpracy z firmami przemysłowymi uczelnia realizuje projekty edukacyjne, które odzwierciedlają aktualny rozwój technologiczny. Celem jest zapewnienie przyszłym technikom i inżynierom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych rozwiązań automatyzacji i cyfryzacji. Szczególnym wyzwaniem była cyfryzacja i modernizacja starzejącej się obrabiarki - projekt realizowany we współpracy ze specjalistą w dziedzinie automatyzacji, firmą ifm.

Sercem projektu było zadanie modernizacji starszej obrabiarki do najnowszego stanu techniki poprzez ukierunkowaną modernizację. Zadanie było jasno określone: skonfigurowanie systemu monitorowania stanu w celu konserwacji predykcyjnej bez większych interwencji strukturalnych w maszynie. "Naszym celem była minimalnie inwazyjna modernizacja - chcieliśmy zintegrować czujniki w taki sposób, aby były ledwo widoczne, zachowując jednocześnie kompatybilność z szeroką gamą systemów", wyjaśnia Patrick Bonneval, technik z certyfikatem państwowym w Heinz Nixdorf Vocational College.

Wyzwanie polegało nie tylko na wdrożeniu technicznym, ale także na opracowaniu platformy, która mogłaby funkcjonować zarówno jako dowód koncepcji dla aktualizacji zgodnych z Industry-4.0, jak i jako wszechstronne narzędzie szkoleniowe. W szczególności integracja nowych czujników z istniejącymi strukturami i cyfryzacja danych maszynowych wymagały innowacyjnych rozwiązań.

Naszym celem była minimalnie inwazyjna modernizacja - chcieliśmy zintegrować czujniki w taki sposób, aby były ledwo widoczne, zachowując jednocześnie kompatybilność z szeroką gamą systemów.

Patrick Bonneval Technik z certyfikatem państwowym w Heinz Nixdorf Vocational College

Informacje o Heinz Nixdorf Vocational College

Heinz Nixdorf Vocational College (Heinz-Nixdorf-Berufskolleg) w Essen jest jednym z wiodących ośrodków edukacyjnych w zakresie elektrotechniki i technologii informacyjnej, z silnym naciskiem na praktyczny transfer wiedzy

Naszym celem była minimalnie inwazyjna modernizacja - chcieliśmy zintegrować czujniki w taki sposób, aby były ledwo widoczne, zachowując jednocześnie kompatybilność z szeroką gamą systemów.

Patrick Bonneval Technik z certyfikatem państwowym w Heinz Nixdorf Vocational College

Informacje o Heinz Nixdorf Vocational College

Heinz Nixdorf Vocational College (Heinz-Nixdorf-Berufskolleg) w Essen jest jednym z wiodących ośrodków edukacyjnych w zakresie elektrotechniki i technologii informacyjnej, z silnym naciskiem na praktyczny transfer wiedzy

Technologia inteligentnych czujników, łączność IO-Link i Edge od ifm

Rozwiązanie techniczne zostało wdrożone przy użyciu szerokiej gamy komponentów ifm. Centralnym elementem konfiguracji było wykorzystanie czujników IO-Link, takich jak fotoelektryczny czujnik odległościOGD oraz czujnik poziomu i temperatury LT. Wraz z urządzeniem nadrzędnym IO-Link i bramą EdgeGateway (AE2100) stanowiły one podstawę do gromadzenia i przetwarzania danych.

System został uzupełniony o czujnik drgań VSA005 i jednostkę przetwarzającą VSE150 , specjalnie skonfigurowaną do diagnostyki drgań łożysk tocznych.

"Dzięki czujnikom IO-Link rejestrujemy nie tylko pozycję suwaka, ale także kluczowe parametry chłodziwa. Kluczowym elementem jest jednak diagnostyka drgań o wysokiej rozdzielczości, która pozwala nam szczegółowo monitorować stan łożysk" - kontynuuje Patrick Bonneval.

Integracja czujników z istniejącą maszyną była szczególnie wydajna dzięki IO-Link. "IO-Link zaoszczędził nam wiele pracy, ponieważ jest bardzo prosty we wdrożeniu i umożliwia nieskomplikowaną rozbudowę systemu", potwierdza Pascal Heider, technik z certyfikatem państwowym w Heinz Nixdorf Vocational College.

Master IO-Link zbiera dane z podłączonych czujników i przesyła je w zgrupowanej formie do bramki edge gateway. Brama zapewnia również bezpieczną separację technologii operacyjnej (OT) i technologii informacyjnej (IT).

"EdgeGateway to centralne centrum danych dla naszych czujników" - wyjaśnia Pascal Heider. "Wszystkie dane są tutaj gromadzone, wstępnie przetwarzane i przesyłane do naszego rozwiązania serwerowego, Raspberry Pi". Na przykład, EdgeGateway konwertuje wartości poziomu czujnika z centymetrów na litry. Na Raspberry Pi różne instancje oprogramowania przechwytują, przetwarzają i ostatecznie wizualizują dane.

Przejrzystość, optymalizacja konserwacji i przyszła rentowność

Modernizacja z wykorzystaniem technologii ifm przyniosła kilka kluczowych korzyści. Maszyna jest teraz w stanie dostarczać dane w czasie rzeczywistym do monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej. "Dzięki ciągłemu monitorowaniu drgań możemy nie tylko określić dokładny stan poszczególnych elementów łożyska, ale także skutecznie zapobiegać nieplanowanym przestojom" - wyjaśnia Patrick Bonneval. Zdolność do wczesnego wykrywania usterek łożysk zwiększa dostępność maszyn i znacznie zmniejsza ryzyko strat produkcyjnych.

Studenci zdobywają cenne doświadczenie praktyczne

Dla studentów projekt stanowił wyjątkową okazję do zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami Przemysłu 4.0 i zdobycia cennego praktycznego doświadczenia.

"Naszym celem przy modernizacji było pokazanie, że nawet wysłużone maszyny można podnieść do nowoczesnych standardów", podsumowuje Philip Bourgon, technik z certyfikatem państwowym w Heinz Nixdorf Vocational College.

Zebrane dane stanowią teraz podstawę dla studentów inżynierii automatyki do przeprowadzania analiz spektralnych i rozwijania umiejętności monitorowania stanu w kontekście przemysłowym.

Szkoła również skorzystała na tej współpracy: "Pomysł na ten projekt zrodził się w naszej nowej szkole technicznej zajmującej się inżynierią automatyzacji i cyfrową technologią produkcji", wyjaśnia dr Markus Steffens, dyrektor szkoły technicznej w Heinz Nixdorf Vocational College. "Naszym celem było stworzenie platformy edukacyjnej, na której studenci mogą pracować z najnowocześniejszą technologią czujników, transmisją danych i oceną danych w scenariuszu modernizacji. Dzięki współpracy z ifm odnieśliśmy duży sukces".

Tobias Kunze, dyrektor ds. sprzedaży regionalnej w ifm, podkreśla znaczenie ścisłej współpracy: "Wspieramy naszych partnerów edukacyjnych nie tylko sprzętem, ale także wsparciem technicznym. W ten sposób młode talenty mogą bezpośrednio pracować z przyszłościowymi technologiami i zdobywać praktyczne doświadczenie".

Płynna integracja rozwiązań ifm i wsparcie w konfiguracji diagnostyki drgań znacząco przyczyniły się do sukcesu projektu.

Wniosek

Projekt modernizacji w Heinz Nixdorf Vocational College wyraźnie pokazuje, w jaki sposób inteligentne czujniki i nowoczesna łączność danych ifm mogą w zrównoważony sposób dostosować istniejące maszyny do standardów Przemysłu 4.0. Współpraca nie tylko promuje cyfrową transformację w przemyśle, ale także zapewnia praktyczne koncepcje szkoleniowe, które przygotowują przyszłych profesjonalistów do wymagań jutra.

Pobierz raport dot. zastosowań (PDF)
Ekrany komputera i notebooka wyświetlający dane o stanie i wibracjach.

Dane dotyczące pracy i drgań mogą być wyraźnie wizualizowane. W przypadku przekroczenia wartości granicznych generowany jest komunikat alarmowy.

Zdjęcie grupowe pięciu uczestników projektu przed budynkiem szkoły.

Zespół: Tobias Kunze (ifm) oraz dr Markus Steffens, Pascal Heider, Patrick Bonneval i Philip Bourgon (Heinz Nixdorf Vocational College)

Jaki sukces udało Ci się odnieść dzięki ifm?

Czy Twoja firma zdecydowała się na ciekawe zastosowanie sprzętu lub oprogramowania ifm? Jak nasze czujniki pomagają optymalizować Twoje działania technologiczne i procesy? Napisz do nas! Z przyjemnością pokażemy Państwa rozwiązanie i zaprezentujemy Wasze „know-how” szerokiej publiczności – oczywiście bezpłatnie.

Te tematy mogą Cię również zainteresować: