- Czujniki do siłowników
- Czujniki do siłowników pneumatycznych
Czujniki do siłowników pneumatycznych
Czujniki położenia tłoka służą do wykrywania położenia tłoków w siłownikach pneumatycznych. Są one montowane bezpośrednio na siłowniku. Magnes pierścieniowy przymocowany do tłoka jest wykrywany przez ściankę obudowy z materiału niemagnetycznego (np. aluminium, mosiądz lub stal nierdzewna). Można je montować bezpośrednio na siłownikach z rowkiem teowym i rowkiem ceowym, a także na siłownikach okrągłych, cięgnowych, z rurą profilowaną lub z rowkiem trapezowym z zastosowaniem adaptacji.
Nie wymagają adaptacji
Wymagana adaptacja
Siłowniki z rowkiem teowym
Rowek teowy jest najczęściej stosowanym rowkiem w siłownikach pneumatycznych. Zazwyczaj do montażu czujników położenia tłoka do rowka T firmy ifm nie są wymagane żadne akcesoria. Czujniki można po prostu wsunąć w szczelinę i zamocować za pomocą zacisku mocującego.
Czujniki położenia tłoka można montować bez akcesoriów w rowku teowym o szerokości od 5,1 do 5,7 mm. Efektywna wysokość zacisku powinna wynosić od 3,3 do 4,5 mm.
| Siłownik | Przekrój poprzeczny | Typowi producenci |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN Festo DSBC Festo AEVC SMC CP95 |
Siłowniki z rowkiem ceowym
Rowek C jest szczególnie rozpowszechniony w regionie azjatyckim. Zazwyczaj nie są wymagane żadne akcesoria do montażu czujników ifm do siłowników z rowkiem C. Czujniki można po prostu wsunąć w szczelinę i zamocować za pomocą zacisku mocującego.
Czujniki z rowkiem C można również zamontować w rowku teowym za pomocą adaptera do rowka T E11928.
Czujniki Położenia tłoka można montować bez akcesoriów w rowku ceowym o szerokości od 3,0 do 3,3 mm. Efektywna wysokość zacisku powinna wynosić od 3,0 do 4,0 mm.
| Siłownik | Przekrój poprzeczny | Typowi producenci |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN-S SMC CP96 SMC C55 SMC CQ2 |
Zintegrowane siłowniki profilowe lub cięgnowe
Konstrukcja siłowników profilowych lub cięgnowych jest zasadniczo podobna. Jeśli na siłowniku pneumatycznym nie można znaleźć dodatkowego rowka, do montażu czujnika położenia tłoka wymagane są akcesoria. Oferowane akcesoria są dostosowane do czujników z rowkiem T firmy ifm. Akcesoria montażowe należy dobrać w zależności od szerokości zacisku.
| Siłownik | Przekrój poprzeczny | Typowi producenci |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo SMC C96 |
Siłownik clean-line
Siłowniki clean-line nie mają ani szczeliny mocującej, ani elementu mocującego, takiego jak drążek ściągający. Dlatego do adaptacji czujnika położenia tłoka z rowkiem teowym niezbędne są dodatkowe akcesoria. Różnią się one w zależności od średnicy tłoka i materiału.
| Siłownik | Przekrój poprzeczny | Typowi producenci |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Siłownik z rowkiem trapezowym
Rowek trapezowy lub o przekroju jaskółczego ogona jest zwykle szerszy niż konwencjonalny rowek teowy. Dlatego do montażu czujnika położenia tłoka z rowkiem teowym wymagane są akcesoria. To zależy od szerokości rowka siłownika.
| Siłownik | Przekrój poprzeczny | Typowi producenci |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Rowek siłownika specyficzny dla danego producenta
Oprócz powszechnie stosowanych na rynku typów siłowników, istnieją też specyficzne dla producenta rowki siłownika. Do montażu czujników położenia tłoka z rowkiem T na tych siłownikach dostępne są niestandardowe adaptery.
Adapter do montażu na siłownikach specyficznych dla danego producenta
Wybierz według zastosowania
| Zastosowanie | Zalety | Do produktów |
|---|---|---|
Spawanie |
|
Zastosowanie w aplikacjach spawalniczych |
Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem |
|
Użycie w obszarach mokrych |
Użycie w strefach niebezpiecznych |
|
Atex II 1 D / G |
|
Atex II 3 D | |
|
Atex II 3 G |