Zasilacz do bezpośredniego montażu na obiekcie
Nawet jeśli posiadasz system, nie potrzebujesz już szafy sterowniczej do jego zasilania!
Ponieważ w ostatnich latach wzrosła liczba komponentów we/wy i czujników, sterowników i interfejsów HMI, które można zamontować na obiekcie, coraz większe części poszerzonej architektury sterownika można montować bezpośrednio na maszynie. Do tej pory jednak urządzenia zasilające zawsze musiały być bezpiecznie umieszczone w centralnej, ale często oddalonej szafie sterowniczej. Wada: Dystrybucja napięć zasilających tak niskich jak 24 V na duże odległości wymaga dużych prądów, aby dostarczyć działającym urządzeniom potrzebną im moc. Prowadzi to do dużych strat i wymaga dużych przekrojów przewodów.
Zdecentralizowana dystrybucja 24 V, centralny monitoring zasilaczy przez IO-Link
Zasilacze IP67 firmy ifm, które można zamontować bezpośrednio na obiekcie, umożliwiają zdecentralizowane zasilanie. Oznacza to, że można realizować duże odległości przy wyższym napięciu, co wymaga mniejszych prądów dla tej samej ilości mocy, co prowadzi do mniejszych strat. Ponadto zasilacze obiektowe 24 V z obsługą IO-Link umożliwiają wspomagane komputerowo monitorowanie, konfigurację i diagnostykę. Dzięki temu usterki wymagające naprawy można usuwać szybko i z centralnej lokalizacji. Prowadzi to do wydłużenia czasu eksploatacji; wzrasta ogólna wydajność systemu.
Jakie są zalety inteligentnego zasilacza?
Solidna obudowa IP65/IP67 zapewnia ochronę przed zagrożeniami elektrycznymi i mechanicznymi. Ponadto, zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych zabezpieczeń obwodów.
Zasilanie czujników i siłowników jednym kablem umożliwia oddzielnie zabezpieczony rozdział prądu z mniejszymi stratami zarówno na czujnikach (Us), jak i na siłownikach (Ua), lub po prostu rozdzielenie dwóch źródeł zasilania za pomocą rozgałęźnika T.
12-segmentowy wykres słupkowy LED wyświetla aktualne zapotrzebowanie całego systemu, jak również zapotrzebowanie prądowe każdego kanału jako procent zabezpieczenia skonfigurowanego dla każdego pojedynczego obwodu wyjściowego.
Dla każdego obwodu wyjściowego można skonfigurować w czasie rzeczywistym zintegrowane zabezpieczenie wyjścia z alarmem wstępnym i diagnostyką użytkowania. Zintegrowane wyłączniki chronią Twój system przed przeciążeniem i zwarciami a każdy z nich może być oddzielnie skonfigurowany w zakresie od 1 do 12 amperów.
W celu zapewnienia odpowiednio wysokich napięć tam, gdzie są one potrzebne, podczas konfiguracji systemu można uwzględnić rezystancję kabla. Napięcie robocze systemu można ustawić w menu konfiguracyjnym na wartości od 24 do 28 V. Zaleca się obliczenie spadku napięcia dla każdego zainstalowanego systemu.
Robotyka
Branża robotyki opiera się na niezależnych systemach sterowania na obiekcie, pracujących albo bez specjalnej szafy sterowniczej, albo z taką, która zajmuje jedynie niewielką przestrzeń. Niezawodne zasilacze odpowiednie do zastosowań przemysłowych sprawiają, że stanowiska robotów działają z maksymalną wydajnością; co więcej, eliminują lub przynajmniej ograniczają potrzebę stosowania szaf sterowniczych; poprawia się waga i zajmowane miejsce całego systemu sterowania.
Elastyczność w konfiguracji wyłączników elektronicznych i obciążeń umożliwia standaryzację urządzeń i pomaga obniżyć ogólne koszty eksploatacji.
Śledzenie produktów i logistyka
Sukces systemu intralogistycznego lub logistycznego zależy od łatwości jego konfiguracji i ustawienia. Ponieważ wyeliminowano konieczność stosowania szaf sterowniczych, systemy śledzenia można instalować w dowolnym miejscu systemu bez konieczności wykonywania konwencjonalnych instalacji.
Niezależnie od tego, czy rozważamy instalację jednego czytnika UHF do kontroli dostępu do zamkniętych stref dla wózków widłowych, bramowych rozwiązań załadunkowych do kontroli obwodowej i śledzenia obiektów wielokrotnego użytku, czy też do śledzenia na zewnątrz w rolnictwie lub górnictwie: Szybka i łatwa instalacja ma kluczowe znaczenie, a zdalna diagnostyka i kontrola jest koniecznością.
Konserwacja w czasie rzeczywistym
Często czujniki wibracji i temperatury są montowane w prostych maszynach, aby pomóc we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń. Czujniki te, jak również komponenty potrzebne do transmisji danych nie wymagają szafy sterowniczej. Ale skąd pochodzi napięcie zasilające? Prosta odpowiedź na to pytanie leży w zasilaczach, które można zamontować bezpośrednio na obiekcie.
Ogniwa montażowe
Ogniwa montażowe służą do ekonomicznej automatyzacji rutynowych zadań. W przypadku tych zastosowań granice dotyczące wielkości i wydajności są stale poszerzane. Wyeliminowanie konieczności stosowania szaf sterowniczych pozwala zaoszczędzić czas, zarówno podczas pierwszego wyposażania, jak i w okresie eksploatacji maszyny, a także znacznie zwiększyć wydajność w całym okresie eksploatacji ogniwa.
Zintegrowane wyłączniki elektroniczne umożliwiają sprzężenie zwrotne z obciążeniem w czasie rzeczywistym oraz szybką diagnostykę usterek, co pozwala na ponowne uruchomienie maszyny w krótkim czasie – wszystko to bez szafy sterowniczej. Dwa oddzielne obwody wyjściowe w jednym kablu umożliwiają praktycznie niezależną pracę i rozdzielenie czujników (Us) i elementów wykonawczych (Ua) za pomocą jednej żyły kabla.
- Ustawianie napięcia wyjściowego
- Przesyłanie aktualnego napięcia wejściowego i wyjściowego
- Przesyłanie aktualnego prądu obciążenia kanałów
- Ustawianie prądów zadziałania
- Przesyłanie przyczyny zadziałania i kanału
- Resetowanie aktywowanego kanału
- Przesyłanie temperatury wewnętrznej
- Licznik godzin pracy