• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Zasilanie
  3. Bezpośrednio na obiekcie

Bezpośrednio na obiekcie

Zasilacz do bezpośredniego montażu na obiekcie

Coraz więcej użytkowników montuje elementy sterujące, np. mastery IO-Link lub inne moduły obiektowe, wprost na maszynie zamiast wszafie sterowniczej.

Przy klasycznym zasilaniu zszafy sterowniczej występują krytyczne spadki napięcia wywołane przepływem dużego prądu przez długie przewody. Aby temu zapobiec, firma ifm oferuje mocne zasilacze do bezpośredniego montażu obiektowego.

Ochrona wobwodzie wtórnym

Wbudowane bezpieczniki elektroniczne niezawodnie chronią elementy podłączone do zasilania 24 V przed przeciążeniem i zwarciami.

Większa niezawodność

Elektroniczne bezpieczniki niezawodnie wykrywają zwarcia nawet przy wysokich rezystancjach przewodów. Dzięki indywidualnemu zabezpieczeniu czterech obwodów wyjściowych bezpiecznikami uszkodzony obwód jest wyłączany wybiórczo, aobwody nieuszkodzone nadal niezawodnie działają.

Nawet przy wysokich pikach prądowych, np. przy przełączaniu obciążeń pojemnościowych, zasilanie pozostaje cały czas zagwarantowane.

Dodatkowe funkcje IO-Link

  • Ustawianie napięcia wyjściowego
  • Przesyłanie aktualnej wartości napięcia po stronie pierwotnej i wtórnej
  • Przesyłanie aktualnego prądu obciążenia kanałów
  • Przesyłanie wyzwolonego kanału w przypadku usterki
  • Resetowanie aktywowanego kanału