Wyświetlacz pętli prądowej dla sygnałów 4...20 mA
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/39800482_control-unit-food-production-brewery.jpg?v=-2021656697)
Wyświetlanie wartości analogowych
Pomimo rosnącej cyfryzacji, nadal istnieje wiele sytuacji, w których analogowe wartości pomiarowe, takie jak poziom w zbiorniku lub temperatura w klimatyzowanym pomieszczeniu, muszą być bezpośrednio czytelne w szafie sterowniczej lub na pulpicie sterowniczym. Wyświetlacz pętli prądowej został zaprojektowany właśnie do tego celu.
Jest on po prostu podłączany do linii sygnału analogowego 4...20 mA. Nie jest wymagane źródło napięcia, ponieważ energia sygnału analogowego jest wystarczająca do zasilania urządzenia.
Elastyczna regulacja wartości
Wyświetlacz można skonfigurować tak, aby wskazywał wielkość mierzoną jako wartość rzeczywistą, np. poziom w centymetrach lub temperaturę w stopniach Celsjusza. W tym celu użytkownik może dowolnie definiować i skalować zakres pomiarowy za pomocą punktów początkowych i końcowych. Nawet nieliniowe sygnały mogą być łatwo wyświetlane jako wartości liniowe za pomocą dowolnie pozycjonowanych punktów linearyzacji. Na przykład, kąt przysłony może być wskazywany za pomocą zmierzonych wartości odległości. Zapewnia to użytkownikowi wydajne i łatwe w użyciu wyświetlanie wartości pomiarowych.