- Nowości produktowe
- Mobile automation
- Nowa generacja sterowników ecomatBasic
Nowa generacja sterowników ecomatBasic
Dwa sterowniki w jednym
Nowa generacja sterowników ecomatBasic ma wszystko, czego potrzebujesz pod względem wydajności i elastyczności, aby niezawodnie sterować maszynami mobilnymi. Oprócz sterownika do standardowych zastosowań, ecomatBasic oferuje również oddzielny sterownik do funkcji związanych z bezpieczeństwem.
Więcej możliwości – także w przypadku modernizacji
Dzięki maksymalnie 16 wielofunkcyjnym wejściom i wyjściom, kontroler został zaprojektowany tak, aby spełnić wszelkie wymagania klienta – zwłaszcza, że moc obliczeniowa została ponad dwukrotnie zwiększona w porównaniu do pierwszej generacji. Wykorzystanie tej dodatkowej wydajności i wygody CODESYS 3.5 w istniejących maszynach jest łatwe: Wymiary CR403S są identyczne z wymiarami serii BasicController.