- Nowości produktowe
- Czujniki
- Czujnik wilgotności oleju czuwa nad jakością
Czujnik wilgotności oleju czuwa nad jakością
Zarządzanie olejem w zależności od stanu
Czujnik wilgotności oleju LDH stale mierzy wilgotność względną i temperaturę oleju. Umożliwia to operatorom instalacji przeprowadzanie zmian i konserwacji w zależności od stanu. Dzięki temu medium może być wykorzystywane z maksymalną wydajnością, unikając jednocześnie uszkodzeń instalacji spowodowanych zmniejszonym działaniem chłodzącym lub smarującym. Można również skutecznie zapobiegać korozji i kawitacji powodowanej niezwiązaną wodą.
Za sprawą gwintu G1/2 i znormalizowanego złącza M12 można łatwo i prawidłowo uruchomić LDH, a dzięki technologii IO-Link dane mogą być wygodnie wykorzystywane do informatycznego monitorowania stanu.
Obudowa ze stali nierdzewnej trwale wytrzymuje najtrudniejsze warunki środowiska pracy.