• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujnik przewodności wykonany z polipropylenu

Do instalacji filtracyjnych, zastosowań transportowych i stacji dozowania

LDL400 to polipropylenowa wersja sprawdzonego indukcyjnego czujnika przewodności LDL200 firmy ifm. Jego właściwości materiałowe sprawiają, że jest to idealny wybór do zastosowań, w których czujniki metalowe mają tendencję do korozji: Bezpośredni kontakt z zasolonym powietrzem otoczenia lub innymi agresywnymi, kwaśnymi lub zasadowymi mediami, takimi jak środki czyszczące, nie stanowi problemu dla LDL400. Kanał pomiarowy o średnicy ośmiu milimetrów zapewnia optymalny przepływ medium, minimalizując ryzyko zatorów.

Ciągły pomiar z kompensacją temperatury

Czujnik w sposób ciągły mierzy przewodność medium w zakresie od 100 do 2 milionów μS/cm i podaje ją jako wartość cyfrową lub analogową z kompensacją temperatury. Ponadto, procentowe stężenie NaCl w ultraczystej wodzie może być dostępne acyklicznie. Oznacza to, że LDL400 może być używany uniwersalnie w prawie każdym możliwym zastosowaniu do uzdatniania wody, a ponieważ posiada certyfikat homologacji typu MR od EU RO MR Group, LDL400 można łatwo zintegrować z aplikacjami automatyki okrętowej.

Możliwe zastosowania czujnika przewodności LDL400

Niezależnie od tego, czy chodzi o hodowlę ryb w celu monitorowania stężenia soli, czy też o uzdatnianie wody w celu zapewnienia jakości, czujnik imponuje precyzją i niezawodnością. Ani agresywne media, ani trudne warunki środowiskowe, takie jak zasolone powietrze, nie stanowią problemu dla czujnika przewodności wykonanego z polipropylenu. Przypadki użycia zapewniają wgląd w aplikacje już rozwiązane przez naszych klientów.